LTC3728L-1
製造中デュアル、550kHz、2フェーズ、同期整流式レギュレータ
- 製品モデル
- 7
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.54
製品の詳細
- 位相を180°ずらしたデュアル・コントローラにより、必要な入力容量と電源によるノイズを低減
- OPTI-LOOP 補償により、COUTを最小化
- ±1.5%の出力電圧精度
- パワーグッド出力電圧インジケータ
- フェーズロック可能な固定周波数:250kHz~550kHz
- 過電流ラッチオフは無効
- 広いVIN範囲:4.5V~28V(LTC3728LI-1では35V)動作
- 低損失動作:99%デューティ・サイクル
- 調整可能なソフトスタート電流ランプ
- フォールドバック出力電流制限
- 出力過電圧保護
- 低いシャットダウン電流:IQ = 20μA
- 5Vおよび3.3Vスタンバイ・レギュレータ
- 3つの選択可能な動作モード:固定周波数、Burst Mode動作、PWM
- 5mm×5mm QFNおよび28ピン細型SSOPパッケージ
LTC3728L-1は、すべてNチャネルの同期パワーMOSFET段をドライブする、高性能なデュアル降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラです。固定周波数電流モード・アーキテクチャにより、最大550kHzのフェーズロック可能な周波数が可能です。2つのコントローラの出力段を位相をずらして動作させることによって、入力コンデンサのESRに起因する電力損失とノイズを最小限に抑えます。LTC3728L-1は過電流ラッチオフ機能がないという点を除いて、LTC3728Lと同一です。
OPTI-LOOP補償により、広範な出力容量とESR値に対して過渡応答の最適化を図ることができます。高精度0.8Vリファレンスとパワーグッド出力インジケータは次世代のマイクロプロセッサに対応しており、入力電源範囲が4.5V~28V(最大30V/LTC3728LI-1では35V)と広く、あらゆる種類のバッテリに対応します。
各コントローラのRUN/SSピンがソフトスタートを提供します。短絡が発生した場合は、電流フォールドバックによってMOSFETの消費電力を制限します。FCBモード・ピンを使用して、Burst Mode動作、固定周波数モード、連続インダクタ電流モードの選択をしたり、2次巻線を安定化することができます。LTC3728L-1は、両方の出力が設計値の7.5%以内であることを知らせるパワーグッド出力ピンを搭載しています。
VIN Range | VREF Accy | Current Limit Latch Off | 3.3V LDO Available | |
LTC3728 | 3.5V to 36V | ±1% | Yes | |
LTC3728L | 4.5V to 28V | ±1% | Yes | Yes |
LTC3728LX | 4.5V to 28V | ±1.5% | Yes | Yes |
LTC3728L-1 | 4.5V to 28V | ±1.5% | Foldback only | Yes |
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- テレコム・システム
- 携帯機器
- バッテリ駆動のデジタル機器
- DC配電システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3728LEGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3728LEGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3728LEUH-1#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3728LEUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3728LIGN-1#PBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3728LIGN-1#TRPBF | 28-Lead SSOP (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC3728LIUH-1#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
8 10, 2022 - 22_0177 Laser Top Mark Conversion for QSOP20_24_28 Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3728LEGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3728LEGN-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3728LIGN-1#PBF | 製造中 | |
LTC3728LIGN-1#TRPBF | 製造中 | |
2 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3728LEUH-1#PBF | 製造中 | |
LTC3728LEUH-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3728LIUH-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3728
- LTC3728L
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc3728l-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める