LTC3708
製造中出力トラッキング付きの高速、2フェーズ、No RSENSE降圧コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.35
製品の詳細
- 低デューティ・ファクタ動作(tON(MIN) < 85ns)
- No RSENSE™オプションにより、最大効率を達成
- 高速過渡応答
- 出力電圧アップ/ダウンのトラッキングをプログラム可能
- 2フェーズ動作により、入力容量を低減
- ±1%精度の0.6V出力電圧リファレンス
- 外部周波数と同期可能
- 単調なソフトスタート
- 高電流MOSFETドライバ内蔵
- 広いVIN範囲:最大36V
- サイクルごとの電流制限を調整可能
- 即時の出力過電圧保護
- オプションの短絡シャットダウン・タイマ
- 100μsマスキングを備えたパワーグッド出力
- 5mm×5mm QFNパッケージ
LTC3708は、出力電圧のアップ/ダウンをトラッキングできる、デュアル、2フェーズ同期整流式降圧スイッチング・レギュレータです。同時または比例トラッキングが可能です。2つ以上の電圧のトラッキングが必要なアプリケーションでは、複数のLTC3708をデイジーチェーン接続できます。外付けのソフトスタート・タイミング・コンデンサを使用することにより、電源シーケンシングを行います。
LTC3708は、オンタイムが一定の谷電流モード制御アーキテクチャを採用し、センス抵抗なしで非常に低いデューティ・ファクタが可能です。動作周波数は外付け抵抗で選択され、入力電源電圧の変動に対して補償されています。フェーズロック・ループを搭載しているので、外部クロックに同期可能です。
出力過電圧コンパレータとオプションの短絡シャットダウン・タイマにより、フォールト保護を行います。レギュレータの電流制限レベルはユーザが設定可能です。電源電圧範囲が広く、36Vの高い電圧を0.6Vまでの出力に降圧可能です。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ、PDA
- デジタル信号プロセッサ
- ネットワーク・サーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3708EUH#PBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3708EUH#TRPBF | 32-Lead QFN (5mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3708EUH#PBF | 製造中 | |
LTC3708EUH#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3708
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc3708に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める