LTC3675

製造中

設定可能な7チャネル高電力PMIC

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4個のモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータ(1A/1A/500mA/500mA)
  • 降圧DC/DCコンバータを並列接続することにより、1個のインダクタで最大2倍の電流を供給可能
  • 独立した1A昇圧DC/DCコンバータと 1A昇降圧DC/DCコンバータ
  • I2Cで制御される2ストリング40V LEDドライバ
  • すべてのDC/DCコンバータの出力電圧、動作モード、スイッチノードのスルーレートをI2Cで設定可能
  • DC/DCコンバータ、LED ドライバ、フォルトの状態をI2Cで読み出し
  • I2Cのスレーブ・アドレス・オプション:LTC3675 = 0001001X, LTC3675-1 = 0110100X
  • DC/DCコンバータ、VIN およびダイ温度のフォルトを通知するためのマスク可能な割り込み
  • プッシュボタンによるオン/オフ/リセット
  • 常時オンの25mA LDO
  • 低消費電流:16μA (すべてのDC/DCコンバータがオフ)
  • 4mm × 7mm × 0.75mm 44ピンQFNパッケージ
LTC3675
設定可能な7チャネル高電力PMIC
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
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1
LTC4311 製造中 低電圧I2C/SMBusアクセラレータ
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デジタル温度センサー 1
LTC2991 新規設計に推奨 I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

eval board
DC1607A

LTC3675EUFF Demo Board | 7-Output PMIC, 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, Programmable Outputs

製品詳細

Demonstration circuit 1607 is a multioutput power supply with a pushbutton controller and a dual string LED driver featuring the LTC3675. The LTC3675 operates from a 2.7V to 5.5V input voltage range and has four synchronous buck regulators (1A × 2, 0.5A × 2), a buck-boost regulator (1A), a boost regulator (1A power switch), plus an always-on LDO regulator. The buck regulators may be combined together to create a higher power buck regulator with a single inductor.


The LED boost driver can drive two strings of up to 10 LEDs at up to 25mA each, two strings of 5 LEDs at up to 50mA each, or be configured as a fixed high voltage boost regulator.

DC1607A
LTC3675EUFF Demo Board | 7-Output PMIC, 2.7V ≤ VIN ≤ 5.5V, Programmable Outputs

最新のディスカッション

最近表示した製品