LTC3638
新規設計に推奨高効率、140V/250mA降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.37
製品の詳細
- 広い動作入力電圧範囲:4V~140V
- 低抵抗のパワーMOSFET内蔵
- 補償が不要
- 調整可能な最大出力電流:20mA~250mA
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
- 低静止電流:12μA
- 広い出力電圧範囲:0.8V~VIN
- ±1%精度の0.8V帰還電圧リファレンス
- 高精度のRUNピンしきい値
- 内部および外部ソフトスタート
- プログラム可能な1.8V、3.3V、5V出力または可変出力
- 外付け部品がほとんど不要
- プログラム可能な入力過電圧ロックアウト
- 熱特性が改善された高電圧MSOPパッケージ
LTC3638は、ハイサイド・パワー・スイッチを内蔵した高効率の降圧DC/DCレギュレータで、無負荷時に安定化出力電圧を維持しながら、標準で流れるDC電源電流はわずか12μAです。
LTC3638は、最大250mAの負荷電流を供給可能で、効率を最適化して出力リップルと部品サイズを小さくするための簡単な方法を実現するプログラム可能なピーク電流制限機能を特長としています。LTC3638では、Burst Mode®動作、内蔵のパワー・スイッチ、低静止電流、およびプログラム可能なピーク電流制限機能の組み合わせにより、広範囲の負荷電流にわたって高い効率を達成します。
LTC3638は入力電圧範囲が4V~140Vと広く、プログラム可能な過電圧ロックアウト回路を内蔵しているので、さまざまな電源の安定化に適した堅牢なレギュレータです。さらに、LTC3638は高精度のRUNピンしきい値とソフトスタート機能を備えているので、どのような環境でも電源システムの起動を十分に制御できることが保証されます。帰還コンパレータ出力により、大電流アプリケーションでは複数のLTC3638を並列に接続して動作させることができます。
LTC3638は、熱特性が改善された高電圧対応の16ピンMSEパッケージ(4ピン欠損型)で供給されます。
アプリケーション
- 産業用制御電源
- 医療機器
- 分散給電システム
- ポータブル機器
- バッテリ駆動装置
- 航空電子工学機器
- 自動車
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3638EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638HMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638HMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638IMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638IMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638MPMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638MPMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3638EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3638EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3638HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3638HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3638IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3638IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3638MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3638MPMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3638EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3638EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3638HMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3638HMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3638IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3638IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3638MPMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3638MPMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3638
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。