LTC3607
製造中600mAデュアル15Vモノリシック同期整流式降圧DC/DCレギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.84
製品の詳細
- 高効率:最大96%
- 非常に低い静止電流:合計55μA
- 2.25MHz固定周波数動作
- 低ドロップアウト動作:デューティ・サイクル100%
- 低リップル(標準30mVP-P)のBurst Mode®動作
- ピーク電流モード制御のアーキテクチャにより、優れた入力および負荷トランジェント応答を実現
- 広い入力電圧範囲:4.5V~15V
- 定格出力電流:600mA/チャネル
- 0.6Vのリファレンスにより、低出力電圧が可能
- 出力電圧精度:±1.5%
- 超低シャットダウン電流:IQ < 1μA
- 内部補償
- パワーグッド出力
- 外部周波数に同期(1MHz~4MHz)
- チャネルごとに独立した内部ソフトスタート
- 熱特性が改善された小型で薄型の16ピンQFN (3mm × 3mm) およびMSEパッケージ
LTC3607は、静止電流がわずか55μAの15Vデュアル600mAモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。デュアル・リチウムイオン・バッテリ製品を含むさまざまなアプリケーションを対象としており、4.5V~15Vの広い入力電圧範囲で動作します。2.25MHzの固定スイッチング周波数を特長としており、小型で低コストのコンデンサおよび高さが1mm以下のインダクタを使用できます。各出力電圧は、0.6V~VINの範囲で調整可能です。内蔵の同期パワー・スイッチにより、外付けのショットキ・ダイオード不要で高い効率を実現します。
ユーザーが選択可能なモード入力を備えているので、リップル・ノイズと軽負荷時の効率のどちらに重点を置くか選択できます。つまり、Burst Mode動作を選ぶと軽負荷時に最高の効率が実現されますが、パルス・スキップ・モードを選ぶと最小のリップル・ノイズが実現されます。
バッテリの動作時間を最大限に延ばすため、ドロップアウト時にはPチャネルMOSFETが常時オンになります(デューティ・サイクル100%)。シャットダウン時にデバイスに流れる電流は1μA未満です。
アプリケーション
- デュアル・リチウムイオン・バッテリ電源
- 自動車アプリケーション
- サーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3607EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3607EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3607EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3607EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3607IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3607IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3607IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3607IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3607EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3607EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3607IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3607IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3607EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3607EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3607IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3607IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3607
LTpowerCAD 2
- LTC3607 Project - Dual 600mA 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-12V to 1.8V & 3.3V @ 600mA)
- LTC3607 Project - Dual 600mA 15V Monolithic Buck Regulator (4.5-12V to 1.8V & 3.3V @ 600mA)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3607
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。