LTC3601
製造中1.5A、15V モノリシック同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.78
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲で動作: 4V~15V
- 出力電流: 1.5A
- 効率:最大96%
- 低デューティサイクル動作: 2.25MHz で5%
- スイッチング周波数を調整可能: 800kHz~4MHz
- 外部周波数同期
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- Burst Mode® 動作(無負荷時の消費電流= 300μA) または強制連続動作をユーザーが選択可能
- 0.6V リファレンスにより、低出力電圧が可能
- 短絡保護
- 出力電圧トラッキングが可能
- プログラム可能なソフトスタート
- パワーグッド・ステータス出力
- 熱特性が改善された小型16ピンQFN(3mm × 3mm) およびMSOP パッケージ
LTC3601は、フェーズロック可能でオン時間が制御される電流モード・アーキテクチャを採用した、高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータで、最大1.5Aの出力電流を供給可能です。動作電源電圧範囲が4V~15Vなので、様々な電源アプリケーションに適しています。
動作周波数は外付け抵抗を使用して800kHz~4MHzの範囲で設定可能で、小型の表面実装インダクタを使用できます。 また、同じ周波数範囲で外部同期可能なので、スイッチングノイズに敏感なアプリケーションに対応できます。内部フェーズロック・ループは、トップ・パワーMOSFETのオン時間を内部クロックか外部クロックに合わせます。この独自の固定周波数/オン時間制御アーキテクチャは、高いスイッチング周波数と高速過渡応答を必要とする高降圧比アプリケーションに最適です。
LTC3601はBurst Mode動作と強制連続動作の2つの動作モードを備えており、所定のアプリケーションごとに出力電圧リップル、ノイズ、軽負荷時の効率をユーザーが最適化することができます。Burst Mode動作を選択すると、軽負荷時の効率を最大にすることができ、強制連続動作モードでは出力リップルを最小限に抑え、固定周波数動作を行います。
アプリケーション
- 配電システム
- リチウムイオン・バッテリ駆動計測器
- ポイントオブロード電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3601EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3601EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3601EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3601EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3601IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3601IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3601IUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3601IUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3601EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3601EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3601IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3601IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3601EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3601EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3601IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3601IMSE#TRPBF | 製造中 | |
7 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LTC3601IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3601IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3601IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3601IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デジタル温度センサー 1 | ||
LTC2991 | 新規設計に推奨 | I2C インタフェース搭載のオクタル電圧、電流、温度モニタ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3603 | 製造中 | 2.5A、15V、モノリシック同期整流式降圧レギュレータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3601 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3601 Demo Circuit - 1.5A, 15V Synchronous Step-down Regulator (12V to 1.2V @ 1.5A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3601
LTpowerCAD 2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。