LTC3569
製造中1.2A出力1個と600mA出力2個を備え、リファレンス電圧を個別に設定可能なトリプル降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.72
製品の詳細
- 3つの独立した電流モード降圧DC/DCレギュレータ(1.2Aおよび2×600mA)
- 1本のピンで設定可能なVFBサーボ電圧:(25mVステップで)800mVから425mVまで
- VFB =“H”にして各600mA降圧レギュレータをスレーブにすることにより、さらに高電流の動作を実現
- パルススキップ動作またはBurst Mode®動作
- プログラム可能なスイッチング周波数(1MHz~3MHz)または固定2.25MHz
- 同期可能:1.2MHz~3MHz
- VIN範囲:2.5V~5.5V
- 全レギュレータが内部補償される
- PGOOD出力フラグ
- 消費電流<100μA(全レギュレータがBurst Mode動作の場合)
- シャットダウン電流がゼロ
- 過熱保護および短絡保護
- 小型3mm × 3mm、3mm × 4mm 20ピンQFNパッケージおよび熱特性が改善されたTSSOP FE-16パッケージ
LTC3569は、3つのモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータを内蔵しています。このデバイスは中電力アプリケーションを対象としており、2.5V~5.5Vの入力電圧範囲で動作します。動作周波数は1MHz~3MHzの範囲で調整可能なので、小型、低コストのコンデンサおよびインダクタを使用できます。ENピンを最大15回切り換え、800mVのFBリファレンス電圧をサイクルごとに25mVずつ下げることにより、3つの出力電圧を個別に設定できます。第1の降圧レギュレータは最大1200mAの負荷電流を供給します。他の2つの降圧レギュレータは、それぞれ600mAを供給します。
2つの600mA降圧レギュレータは、スレーブ・パワー段として動作させ、別の内部降圧レギュレータとの並列動作により、さらに大きな負荷電流を供給するよう構成することもできます。並列で動作する場合、スレーブ出力段、ディスクリート外付け部品は共有され、合計した出力電流が得られます。
アプリケーション
- 複数の電源レールを備えた携帯アプリケーション
- 汎用降圧DC/DCコンバータ
- Dynamic Voltage Scalingアプリケーション
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3569EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3569EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3569EUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569EUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3569IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3569IUD#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569IUD#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3569IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3569EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3569EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3569IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3569IFE#TRPBF | 製造中 | |
6 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3569EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3569EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3569EUD#PBF | 製造中 | |
LTC3569EUD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3569EUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3569EUDC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3569IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3569IFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3569IUD#PBF | 製造中 | |
LTC3569IUD#TRPBF | 製造中 | |
LTC3569IUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3569IUDC#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
シリコン発振器 1 | ||
LTC6909 | 製造中 | スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器 |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
単電源監視 1 | ||
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3569
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。