LTC3544
製造中クワッド同期整流式降圧レギュレータ:2.25MHz、300mA、200mA、200mA、100mA
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.54
製品の詳細
- 高効率:最大95%
- 最大300mA、200mA、200mA、100mAの出力電流を供給する、4個の独立したレギュレータ
- 入力電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25MHzの固定周波数動作
- ショットキーダイオード不要
- 極めて低いチャネル間の過渡クロストーク
- 低リップル(20mVP-P)Burst Mode動作:
- IQ=70μA(すべてのチャネルがオン)
- 0.8Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- シャットダウン・モードでの消費電流:<1μA
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 高さの低い(3mm×3mm)16ピンQFNパッケージ
LTC3544は、固定周波数電流モード・アーキテクチャを採用したクワッド高効率モノリシック同期整流式降圧レギュレータです。4つのレギュレータが個別のRUNピンによって独立して動作します。LTC3544は入力電圧範囲が2.25V~5.5Vなので、1セル・リチウムイオン/ポリマー・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。100%デューティサイクルによって低損失動作を行い、携帯システムのバッテリ寿命を延長します。低リップルのBurst Mode®動作によって軽負荷時の効率が向上するので、標準でわずか20mVのリップルでバッテリ寿命をさらに延ばします。
スイッチング周波数は2.25MHzに内部設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けショットキーダイオードが不要です。0.8Vの帰還リファレンス電圧を使用して、低出力電圧を容易にサポートできます。
LTC3544は高さの低い(0.75mm)(3mm×3mm)QFNパッケージで供給されます。
Light Load Operation | |
LTC3544 | Burst Mode (20mVP-P), <70µa IQ |
LTC3544B | Pulse Skip Mode |
アプリケーション
- 携帯電話
- パーソナル情報機器
- ワイヤレスおよびDSLモデム
- デジタル・スチール・カメラ
- メディア・プレーヤ
- 携帯用計測器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3544EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3544EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4365 | 新規設計に推奨 | 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
単電源監視 1 | ||
LTC2935 | 製造中 | パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ |
複数出力降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3880 | 新規設計に推奨 | デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3544
- LTC3544B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3544に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める