LTC3541

製造中

高効率な降圧コンバータ+VLDOレギュレータ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.30
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率な500mA降圧コンバータ+300mA VLDOレギュレータ
  • 自動起動によって、VLDO/リニア・レギュレータ出力より前に降圧出力に電力を供給
  • 独立した高効率500mA降圧コンバータ(VIN:2.7V~5.5V)
  • 30mAスタンドアロン・モードを備えた300mA VLDOレギュレータ
  • 外付けショットキーダイオードが不要
  • 降圧出力電圧範囲:0.8V~5V
  • VLDO入力電圧範囲(LVIN):0.9V~5.5V
  • VLDO出力電圧範囲:0.4V~4.1V
  • 固定周波数パルススキップ動作またはBurst Mode®動作を選択可能
  • 短絡保護機能
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 固定周波数動作:2.25MHz
  • 低損失の降圧動作:100%デューティサイクル
  • 熱特性が改善された小型(3mm×3mm)10ピンDFNパッケージ
LTC3541
高効率な降圧コンバータ+VLDOレギュレータ
LTC3541 Typical Application Buck (Burst) Efficiency and Power Loss vs Load Current Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3541
  • LTC3541-1
  • LTC3541-2
  • LTC3541-3
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC970A-A

LTC3541 Demo Board | 3V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 (Buck) = 1.8V or 2.5V @ 500mA, VOUT2 (VLDO) = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V @ 300mA

製品詳細

Demonstration circuit DC970A-A and DC970A-B feature the LTC3541 and LTC3541-1 respectfully, and provide a high efficiency, synchronous buck plus VLDO linear regulator. For the LTC3541, the buck regulator powers up before the linear regular, and for the LTC3541-1, the linear regulator powers up first.


The DC970A has an input voltage range of 3.0V to 5.5V. The jumper selectable (2.5V or 1.8V) buck regulator output is capable of delivering up to 500mA of output current; the jumper selectable (0.8V, 1.2V, 1.5V or 1.8V) linear regulator output is capable of delivering up to 300mA of current.

DC970A-A
LTC3541 Demo Board | 3V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT1 (Buck) = 1.8V or 2.5V @ 500mA, VOUT2 (VLDO) = 0.8V/1.2V/1.5V/1.8V @ 300mA
DC970A-A - Schematic

最新のディスカッション

LTC3541に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品