LTC3541-1
製造中高効率な降圧コンバータ+VLDOレギュレータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品の詳細
- 高効率な500mA降圧コンバータ+300mA VLDO™レギュレータ
- 自動起動によって、降圧レギュレータ出力より前にVLDO/リニア・レギュレータ出力に電力を供給
- 独立した高効率500mA降圧コンバータ(VIN:2.7V~5.5V)
- 30mAスタンドアロン・モードを備えた300mA VLDOレギュレータ
- 外付けショットキーダイオードが不要
- 降圧出力電圧範囲:0.8V~5V
- VLDO入力電圧範囲(LVIN):0.9V~5.5V
- VLDO出力電圧範囲:0.4V~4.1V
- 固定周波数パルススキップ動作またはBurst Mode®動作を選択可能
- 短絡保護機能
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 固定周波数動作:2.25MHz
- 低損失の降圧動作:100%デューティサイクル
- 熱特性が改善された小型(3mm×3mm)10ピンDFNパッケージ
LTC3541-1は同期整流式降圧DC/DCコンバータとVLDO(very low dropout)リニア・レギュレータを組み合わせることにより、最小限の外付け部品で1つの入力電圧から最大2つの出力電圧を供給することができます。デュアル出力動作に設定した場合は、自動起動機能により、外部ピン制御なしで、降圧レギュレータ出力をイネーブルする前にVLDO/リニア・レギュレータ出力を制御しながら安定化します。また、外部ピン制御によって、VLDO/リニア・レギュレータ出力シーケンスより前に降圧出力シーケンスを実行することも可能です。入力電圧範囲はリチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適なだけでなく、5Vまたは3.3Vレールからサブ3.3Vロジックに電力供給するのにも最適です。
同期整流式降圧コンバータは標準90%という高い効率で出力を供給し、2.25MHzでスイッチングを行ないながら最大500mAの出力電流を連続供給できるので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用可能です。モード選択ピンにより、Burst Mode動作をイネーブルして軽負荷電流で高効率を達成するか、ディスエーブルして低ノイズの固定周波数動作を行うかを選択できます。
VLDOレギュレータは、わずか2.2μFのセラミック・コンデンサを使用して最大300mAの出力電流を連続供給可能な低ノイズ、低電圧出力を供給します。VLDOレギュレータの入力供給電圧(LVIN)は降圧レギュレータまたは個別の電源から供給できます。
Options | VOUTSwitcher (V) | VOUTVLDO | Auto Start-Up Sequencing |
LTC3541 | Adj. down to 0.8V | Adj. down to 0.4V | Switcher, then VLDO |
LTC3541-1 | Adj. down to 0.8V | Adj. down to 0.4V | VLDO, then switcher |
LTC3541-2 | 1.875V fixed | 1.5V fixed | Switcher, then VLDO |
LTC3541-3 | 1.8V fixed | 1.575V fixed | VLDO, then switcher |
アプリケーション
- PDA/パームトップPC
- デジタルカメラ
- 携帯電話
- PCカード
- ワイヤレスおよびDSLモデム
- 他の携帯電源システム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3541EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3541EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3541
- LTC3541-1
- LTC3541-2
- LTC3541-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3541-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める