LTC3533
新規設計に推奨2A、広入力範囲の同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.25
製品の詳細
- 出力電圧を上回る/下回る、あるいは等しい安定化出力電圧
- 1.8V~5.5Vの入力電圧範囲、1.8V~5.25Vの出力電圧範囲
- 0.8Aの連続出力電流:VIN>1.8V
- 2Aの連続出力電流:VIN>3V
- 1個のインダクタ
- 同期整流:最大96%の効率
- プログラム可能なBurst Mode®動作:IQ=40μA
- シャットダウン時の出力切断
- プログラム可能な周波数:300kHz~2MHz
- シャットダウン電流: < 1μA
- 熱特性が改善された小型14ピン(3mm×4mm×0.75mm)DFNパッケージ
LTC3533は出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また出力電圧と等しい入力電圧でも動作する、広入力電圧範囲、高効率の固定周波数昇降圧DC/DCコンバータです。このデバイスはあらゆる動作モードで連続伝達関数方式を採用しているので、出力電圧が入力電圧の範囲内にある1セル・リチウムイオン/ポリマーまたは複数セル・アルカリ/NiMHアプリケーションに最適です。
このデバイスはプログラム可能なBurst Mode動作、最小1.8Vの広いVINおよびVOUT範囲、高い出力電流を特長としています。最大2MHzのスイッチング周波数が外付け抵抗で設定されます。Burst ModeスレッショルドはBURSTピンとGNDの間に接続された1本の抵抗で設定されます。
この他に、1μAのシャットダウン電流、短絡保護、プログラム可能なソフトスタート、電流制限、サーマル・シャットダウンなどを特長としています。LTC3533は熱特性が改善された14ピン(3mm×4mm×0.75mm)DFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- GSMモデム
- ハンドヘルド機器
- デジタル・カメラ
- スマート電話
- メディア・プレーヤ
- ミニチュア・ハード・ディスク・ドライブ電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3533EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3533EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3533EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3533EDE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
パワー・スイッチ内蔵型昇降圧レギュレータ 1 | ||
LTC3112 | 新規設計に推奨 | 15V、2.5A同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3533
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。