LTC3528-2
新規設計に推奨2mm×3mm DFNパッケージの1A、2MHz同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.35
製品の詳細
- 1セル・アルカリ/NiMHバッテリで3.3V/200mAまたは2セルで3.3V/400mAを供給
- VIN起動電圧:700mV
- 入力電圧範囲:0.50V~5.5V
- VOUT 範囲:1.6V~5.25V
- 効率:最大94%
- 出力切断機能
- 2MHzの固定周波数動作
- VIN > VOUTの動作
- ソフトスタート機能を搭載
- 内部補償付きの電流モード制御
- 静止電流12μAのBurst Mode®動作
- 同期整流器を内蔵
- ロジック制御のシャットダウン:<1μA
- アンチリンギング制御
- 高さの低い(2mm╳3mm╳0.75mm)DFNパッケージ
LTC3528-2は、出力切断機能を搭載した同期整流式、固定周波数、昇圧DC/DCコンバータです。700mVで起動し、いったん起動すると500mVで動作し、高効率同期整流を行うので、1セルまたは複数セル・バッテリ駆動製品の寿命を延ばします。
2MHzのスイッチング周波数により、高さの低い小型のインダクタやセラミック・コンデンサを使用できるので、ソリューションの実装面積を最小限に抑えます。電流モードPWMは内部で補償されているので、設計プロセスを簡素化します。LTC3528-2は軽負荷時にBurst Mode動作を行います。また、アンチリンギング回路は不連続モードでインダクタを制動することによってEMIを低減します。この他に、低いシャットダウン電流、オープンドレイン・パワーグッド出力、短絡保護、熱過負荷保護などを特長としています。
LTC3528-2は2mm×3mm×0.75mmの8ピンDFNパッケージで供給されます。
Frequency | Burst Mode | |
LTC3528 | 1MHz | Yes |
LTC3528B | 1MHz | No |
LTC3528-2 | 2MHz | Yes |
LTC3528B-2 | 2MHz | No |
アプリケーション
- 医療用計測器
- ノイズ相殺ヘッドフォン
- ワイヤレス・マウス
- Bluetoothヘッドセット
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3528EDDB-2#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC3528EDDB-2#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3528EDDB-2#TRMPBF | 製造中 | |
LTC3528EDDB-2#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3528
- LTC3528-2
- LTC3528B
- LTC3528B-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3528-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める