LTC3527
製造中デュアル800mA/400mA、1.2MHz/2.2MHz、同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.22
製品の詳細
- デュアル同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
- 1セルのアルカリ/NiMHバッテリで3.3V(200mA/100mA)を供給、または2セルで3.3V(400mA/200mA)を供給
- VIN起動電圧:700mV
- 起動後のVIN範囲:0.5V~5V
- VOUT範囲:1.6V~5.25V
- シャットダウン時の出力切断
- VIN > VOUTで動作
- 1.2MHzまたは2.2MHzで動作
- 最大94%の効率
- Burst Mode®動作時の消費電流:12μA
- 突入電流制限とソフトスタート
- 同期整流器を内蔵
- ロジック制御されるシャットダウン(< 2μA)
- 高速VOUT放電(LTC3527-1)
- 16ピン0.75mm×3mm×3mm QFNパッケージ
LTC3527/LTC3527-1はデュアルの高効率昇圧DC/DCコンバータで、省スペースの16ピン3mm×3mm QFNパッケージで供給されます。起動電圧が700mVで、起動後は500mVまで下がっても動作するので、バッテリ寿命が最大化されます。SHDNピンとPGOODピンにより、コンバータのシーケンスを制御したり、同時に起動することができます。
LTC3527/LTC3527-1は起動時の突入電流を制限します。選択可能な1.2MHzまたは2.2MHzの動作により、最大効率または最小実装面積のソリューションを選択することができます。電流モードPWM設計は内部で補償されているので、外付け部品数を低減します。MODEピンによりBurst Mode動作または固定周波数動作を選択可能です。アンチリンギング回路により、不連続モード時のEMIを低減します。このデバイスはサーマル・シャットダウン機能も備えています。
真の出力切断により、シャットダウン時に出力を完全にオープンにすることができます。LTC3527-1は、VOUT1またはVOUT2を、それぞれのSHDNが“L”になると能動的に放電します。シャットダウン時の消費電流は2μA以下です。
アプリケーション
- MP3/パーソナル・メディア・プレーヤ
- ノイズキャンセル/Bluetoothヘッドセット
- ワイヤレス・マウス
- 携帯型医療機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3527EUD#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3527EUD#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3527EUD-1#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3527EUD-1#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3527
- LTC3527-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。