LTC3454

製造中

1A同期整流式昇降圧高電流LEDドライバ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.36
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率:トーチ・モードで>90%(標準)、フラッシュ・モードで>80%
  • 広いVIN範囲:2.7V~5.5V
  • 最大1Aの連続出力電流
  • LED電流プログラミング精度:3.5%
  • ソフトスタート機能を搭載
  • オープン/短絡LED保護
  • 1MHzの固定周波数動作
  • シャットダウン電流がゼロ
  • 熱保護機能
  • 熱特性が改善された小型の10ピン(3mm×3mm)DFNパッケージ
LTC3454
1A同期整流式昇降圧高電流LEDドライバ
High Efficiency Torch/Flash LED Driver LED Power Efficiency vs VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3454
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC875B

LTC3454EDD Demo Board | Synchronous Buck-Boost LumiLED Driver

製品詳細

Demonstration circuit 875 is a high efficiency buck-boost flash LED driver featuring the LTC3454EDD. The board has two circuits optimized for different applications: a small footprint solution featuring 350mA, 300ms LED flash current or 150mA constant LED torch current, and a high current solution featuring 400/600/1000mA constant-current operation. The input voltage range of 2.7V to 5.5V is suitable for a single Lithium-Ion battery or three AAA batteries in series. The Li-Ion input range, high LED flash current with separate torch mode current setting, internal synchronous power switches, minimal and low-profile external components, and simple design makes the LTC3454 the top solution for highly efficient, space-constrained cellular telephone camera flash solutions.

DC875B
LTC3454EDD Demo Board | Synchronous Buck-Boost LumiLED Driver
DC875B - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品