LTC3453
製造中同期整流式昇降圧高電力白色LEDドライバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.25
製品の詳細
- 高効率:1セル・リチウムイオン・バッテリ電圧の全範囲で標準90%
- 広いVIN範囲:2.7V~5.5V
- 最大500mAの連続出力電流
- ソフトスタート機能を搭載
- オープン/短絡LED保護
- LED電流マッチング:標準で2%以下
- 1MHzの固定周波数動作
- 低いシャットダウン電流:6μA
- 熱保護機能
- 熱特性が改善された小型の16ピン(4mm×4mm)QFNパッケージ
LTC3453は、1セル・リチウムイオン・バッテリ入力から最大500mAの電流で最大4個の白色LEDをドライブするために最適化された同期整流式昇降圧 DC/DCコンバータです。このレギュレータは入力電圧とLED最大順方向電圧に応じて、同期整流式降圧モード、同期整流式昇圧モード、昇降圧モードのいずれかで動作します。プログラムされた電流で最大順方向電圧降下を必要とするLEDを決定し、同相出力レールを安定化して損失を最小限に抑える独自のアーキテクチャを採用することにより、最適な効率を達成します。リチウムイオン・バッテリの使用可能な全範囲(2.7V~4.2V)にわたり、90%の効率を達成できます。
LED電流は、2本の電流設定抵抗と2つのイネーブル・ピンを使用して、(シャットダウンを含む)4つのレベルの1つにプログラム可能です。シャットダウン時には、消費電流がわずか6μAになります。
1MHzの高い固定周波数で動作するので、小型の外付けインダクタを使用可能です。LTC3453は、熱特性が改善された高さの低い(0.75mm)16ピン(4mm×4mm)QFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話
- デジタル・カメラ
- PDA
- 携帯機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3453EUF#PBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3453EUF#TRPBF | 16-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3453
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。