LTC3410B

製造中

SC70パッケージの2.25MHz、300mA同期整流式降圧レギュレータ

製品モデル
10
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.86
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率:最大96%
  • 出力電流:VIN = 3Vで300mA
  • ピークスイッチ電流:380mA
  • 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
  • 2.25MHzの固定周波数動作
  • ショットキー・ダイオードが不要
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル
  • セラミック・コンデンサで安定
  • 0.8Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
  • シャットダウン・モード時、消費電流が1μA以下
  • ±2%の出力電圧精度
  • 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
  • 熱保護機能
  • 高さの低いSC70パッケージ
LTC3410B
SC70パッケージの2.25MHz、300mA同期整流式降圧レギュレータ
Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
単電源監視 1
LTC2935 製造中 パワーフェール出力付き、スレッショルドを選択可能な超低消費電力モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase 降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3410
  • LTC3410-1.2
  • LTC3410-1.65
  • LTC3410-1.875
  • LTC3410B
  • LTC3410B-1.2
  • LTC3410B-1.875

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC870A-B

LTC3410BESC6 Demo Board | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V @ 300mA

製品詳細

Demonstration circuit 870A-B is a high efficiency, 2.25MHz buck converter, incorporating the LTC3410B monolithic synchronous regulator (with Burst Mode disabled). The DC870 has an input voltage range of 2.25V to 5.5V, and is capable of delivering up to 300mA of output current. The LTC3410B has an output voltage range from 0.8V to 5V, but the demo board is configured for a 1.8V output.

DC870A-B
LTC3410BESC6 Demo Board | 2.5V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 1.8V @ 300mA
DC870A-A - Schematic

最新のディスカッション

ltc3410bに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品