LTC3410
製造中SC70パッケージの2.25MHz、300mA同期整流式降圧レギュレータ
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.86
製品の詳細
- 高効率:最大96%
- 低リップル(20mVP-P)Burst Mode動作:IQ26μA
- 低出力電圧リップル
- 出力電流:VIN = 3Vで300mA
- ピークスイッチ電流:380mA(最小)
- 入力電圧範囲:2.5V~5.5V
- 2.25MHzの固定周波数動作
- ショットキー・ダイオードが不要
- 低損失動作:100%デューティ・サイクル
- セラミック・コンデンサで安定
- 0.8Vリファレンスにより、低出力電圧が可能
- シャットダウン・モード時、消費電流が1μA以下
- ±2%の出力電圧精度
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 熱保護機能
- 高さの低いSC70パッケージ
LTC3410は、固定周波数の電流モード・アーキテクチャを採用した、高効率のモノリシック同期整流式降圧レギュレータです。動作時の消費電流はわずか26μAで、シャットダウン時には1μA以下まで低減されます。入力電圧範囲が2.5V~5.5Vで、1セル・リチウムイオン・バッテリ駆動アプリケーションに最適です。また、100%デューティ・サイクルにより、低損失動作が可能なので、携帯システムのバッテリ寿命を延ばすことができます。
スイッチング周波数は内部で2.25MHzに設定されているので、小型の表面実装インダクタやコンデンサを使用できます。LTC3410はセラミック出力コンデンサを使用して良好に動作するように特別に設計されているので、非常に低い出力電圧リップルと小さいPCB実装面積を実現します。
内部同期スイッチによって効率が向上し、外付けのショットキー・ダイオードが不要です。 0.8Vの帰還リファレンス電圧を使用して、低出力電圧を容易にサポートできます。LTC3410 は高さの低い小型のSC70パッケージで供給されます。
VOUT | Burst Mode | |
LTC3410 | Adj. Down To 0.8V | Yes |
LTC3410B | Adj. Down To 0.8V | No |
LTC3410-1.875 | Fixed 1.875V | Yes |
アプリケーション
- 携帯電話
- ワイヤレスおよびDSLモデム
- デジタル・カメラ
- MP3プレーヤ
- 携帯機器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3410ESC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6-1.2#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6-1.2#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6-1.5#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6-1.5#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6-1.65#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6-1.65#TRPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6-1.8#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LTC3410ESC6-1.8#TRPBF | 6-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3410
- LTC3410-1.2
- LTC3410-1.65
- LTC3410-1.875
- LTC3410B
- LTC3410B-1.2
- LTC3410B-1.875
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3410
- LTC3410-1.875
- LTC3410B
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。