LTC3372

新規設計に推奨

60 V 低 IQ 降圧コントローラと 4 チャンネル 8 A 構成可能降圧 DC/DC

製品モデル
6
1Ku当たりの価格
最低価格:$6.84
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • HV 降圧コントローラ: VIN = 4.5 V ~ 60 V、VOUT = 5 V/3.3 V
  • LV 降圧レギュレータ: VINA-H = 2.25 V ~ 5.5 V、VOUT1-4 ≥ 0.8 V
  • 2、3 または 4 出力チャンネルとして構成可能な 8×1 A LV 降圧統合化出力段
  • 8 つの独自出力構成(チャンネル当たり 1 A ~ 4 A)
  • 低合計無負荷入力電源電流(IQ
    • 15 µA HV コントローラのみ(5 VOUT
    • 23 μA HV コントローラのみ(3.3 VOUT
    • 33 μA HV コントローラ(3.3 VOUT)および 1 個の LV レギュレータ
    • 追加 LV レギュレータ・チャンネル当たり 9 μA
  • 1 MHz ~ 3 MHz 動作(1/6 の周波数で HV 動作)
  • プログラマブルまたは外部クロックに同期可能
  • プログラマブルなウォッチドッグおよびパワーオン・リセット遅延
  • IC ダイ温度モニタ出力
  • 熱強化型 48 ピン 7 mm × 7 mm QFN パッケージ
LTC3372
60 V 低 IQ 降圧コントローラと 4 チャンネル 8 A 構成可能降圧 DC/DC
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3372
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2419A

LTC3372EUK#PBF デモ用ボード | 6V ≤ VIN ≤ 60V、VOUT_HV = 5V または 3.3V(10A 時)。VOUT1 =1.2V(2A 時)。VOUT2 =1.8V(2A 時)。VOUT3 =2.5V(2A 時)。VOUT4 =3.3V(2A 時)

機能と利点

  • 選択可能な低負荷動作モード:
    • FCM
    • パルス・スキップ(HV)およびバースト・モード動作(LV)
    • バースト・モード動作
  • PLLIN ピンにより、1MHz ~ 3MHz の範囲で LV レギュレータを同期(HV コンバータの場合は 166kHz ~ 500kHz)
  • ウォッチドッグ回路
  • TEMP ピンにより、LTC3372 のジャンクション温度をモニタ
  • HV コンバータ用の PGOOD ピンと LV レギュレータ用の RST ピン

製品詳細

デモ回路 2419A は LTC3372 をマルチ出力ステップダウン コンバータ内に備えています。LTC3372 のコントローラ部分は、入力電圧範囲が 6V ~ 60V である高出力電圧(HV)降圧コンバータを駆動します。その出力電圧(VOUT_HV)は名目値で 5V ですが、VOUTPRG ピンによって 5V または 3.3V に設定できます。VOUT_HV は設定可能な降圧レギュレータに電源を供給します。このレギュレータは、VOUT1 ~ 4 のラベルが付いた 4 つの低電圧(LV)出力を供給します。その出力は、1.2V/2A、1.8V/2A、2.5V/2A、および 3.3V/2A です。VOUT_HV が 5V になるように設定されている場合、このレギュレータは VOUT1 ~ 4 が最大負荷状態のときに 6A を外部負荷に供給できます。VOUT1 ~ 4 に負荷がないときは、VOUT_HV から 10A を外部負荷に供給できます。

LV 降圧レギュレータは、最大 4 つのチャンネル内に配置可能な 8 つの出力段で構成されています。DC2419A 上の LV レギュレータは、それぞれの出力段が 2 つである 4 つのチャンネルでセットアップされています。変更を加えることにより、LV 降圧レギュレータは 8 種類の設定にセットアップできます。

VOUT_HV が 3.3V になるようにプログラムされている場合、3.3V/2A を供給する VOUT4 はドロップアウトになります。このレールでは、外部入力電圧がレギュレーション状態を維持する必要があります。

LV レールは 2MHz で動作し、HV コンバータはこの周波数の 6 分の 1 または 333kHz で動作します。LV レールは周波数が高いため、4mm × 4mm のインダクタを使用することができます。HV コンバータの出力段は、60V アバランシェ定格 MOSFET と 2.2μH 10mm × 10mm インダクタで構成されています。電流を検出するため、4mΩ のディスクリート検出抵抗が使用されます。

LTC3372 は IQ 電流が低いため、軽負荷時に高い効率が実現します。VOUT_HV が 5V(公称値)を供給しているとき、1mA の負荷におけるバースト・モード® 効率は 12V 入力時に 90.3% です。HV コンバータがオフのとき、12V 入力から流れるのはわずか 27μA です。

LTC3372 のデータシートには、IC の動作と用途の詳細が記載されています。このデータシートは、クイック・スタート・ガイドと併せて参照してください。

DC2419A
LTC3372EUK#PBF デモ用ボード | 6V ≤ VIN ≤ 60V、VOUT_HV = 5V または 3.3V(10A 時)。VOUT1 =1.2V(2A 時)。VOUT2 =1.8V(2A 時)。VOUT3 =2.5V(2A 時)。VOUT4 =3.3V(2A 時)

最新のディスカッション

最近表示した製品