LTC3306

新規設計に推奨

1.75A同期整流式降圧レギュレータ(1.6mm × 1mm WLCSP)

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$0.76
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • VOUT範囲:0.5V~3.65V
  • スイッチング周波数:2MHz
  • 低リップルのBurst Mode®または強制連続モードの動作
  • 高効率:30mΩのNMOS、100mΩのPMOS
  • ピーク電流モードの制御
  • 最小オン時間:22ns
  • 広帯域幅、高速過渡応答
  • 過負荷によるインダクタの飽和状態に対する耐性を確保
  • VIN範囲:2.25V~5.5V
  • VOUT精度:±1.0%
  • 高精度な400mVのイネーブル閾値
  • 低シャットダウン電流(1μA)
  • 内部補償
  • 内部ソフトスタート
  • パワー・グッド出力
  • 小型WLCSPパッケージとわずかな小型外付け部品により、ソリューション全体のサイズは9mm2
LTC3306
1.75A同期整流式降圧レギュレータ(1.6mm × 1mm WLCSP)
LTC3306 Application Circuit LTC3306 Pin Configuration LTC3306 Performance Graph
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
LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3306A
  • LTC3306C

LTpowerCAD 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
AD-PQMON-SL

Power Quality Monitor Development Platform

機能と利点

  • Allows prototyping of high performance, polyphase energy meters
  • Modular hardware design:
    • Metering & compute base board
    • Add-on board for COMMS and HMI
  • The base board offers flexibility in input/output (I/O) interfacing through custom add-on boards
  • Industrial connectivity: 10BASE-T1L (ADIN1110), RS-485 (ADM2587E), Ethernet (WIZ82)
  • Long time data logging (SD card)
  • Standalone interface (display, LEDs, buttons)
  • I/O prototyping area (external control signals, GPS / GNSS)
  • Publicly available software for evaluation and prototyping
  • Embedded processing implementing the complete IEC 61000-4-30 class S power quality standard (using ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library)
  • Open-source GUI (Scopy – Cross-platform Qt application)
  • Fully isolated design for safe operation
  • Industry standard form factor compatible with DIN rail mounts

製品詳細

The AD-PQMON-SL provides a complete software and hardware platform for prototyping and evaluating high performance class S polyphase energy quality monitors. The design incorporates the ADE9430 high performance, polyphase energy monitoring IC that has an advanced metrology feature set (total and fundamental active power, volt amperes reactive (VAR), volt amperes (VA), watthour, VAR hour, VA hour, total and fundamental IRMS and VRMS, power factor) and the MAX32650 ultralow power ARM cortex-M4 with FPU-based microcontroller with 3 MB flash and 1 MB SRAM. The ADE9430 enables accurate energy monitoring over a wide dynamic range through its superior analog performance and digital signal processing (DSP) core. The ADE9430 simplifies the implementation and certification of energy and power quality monitoring systems by providing tight integration of acquisition and calculation engines. This solution can be used on a 3-phase system or up to three single-phase systems.

The design also features the MAX32650, which is a part of a new breed of low-power microcontrollers built to thrive in the rapidly evolving Internet of Things (IoT) named DARWIN. These MCUs are smart, with the biggest memories in their class and a massively scalable memory architecture. The MCU exposes all the necessary debug and programming features to enable a complete software development experience with the system. It is coupled with 512 Mb RAM and 64 Mb flash external memories to provide flexibility. The system's firmware is based on ADI's open-source no-OS framework and ADI proprietary ADSW-PQ-CLS library.

The solution has an on-board ADuM6424A Quad-Channel Isolator with Integrated DC-to-DC Converter. This DC-DC converter is used to supply all the components on the high voltage side. The ADUM6424A and the ADUM4152, which is a 5 kV, 7-Channel, SPIsolator™ Digital Isolator for SPI (with 1/2 Aux channel directionality), are used to isolate the connection between the ADE9430 and MAX32650.

The board can be supplied from the AC input through an isolated AC/DC converter or from the USB through the LTC3306, a 1.75 A Synchronous Step-Down Regulator. A logic based on several MAX40203, an Ultra-Tiny nanoPower, 1 A Ideal Diodes with Ultra-Low-Voltage Drop, selects based on availability the supply input with priority to the AC input.

The other 1.1 V and 1.8 V voltage rails needed by the MCU are converted from the 3.3 V input by the ADP225, a Dual, 300 mA Adjustable Output, Quick Output Discharge, Low Noise, High PSRR Voltage Regulator.

For high accuracy time keeping, the MAX31343 ±5 ppm, I2C Real-Time Clock with Integrated MEMS Oscillator is used.

The add-on board includes a standalone interface (a 64 x 4 display, 2 LEDs, and 5 buttons), an SD card for long time data logging, several industrial connectivity ports, and exposes an I/O prototyping area for I2C, SPI, GPIO, UART, 3V3, GND. The prototyping area can be also used for GPS / GNSS (e.g., Accurate Synchrophasor Measurement) or for external control signals.

For industrial connectivity, these are the following possibilities:

  • T1L through the ADIN1110, an ultralow power, single port, 10BASE-T1L transceiver design for industrial Ethernet applications
  • RS-485 implemented using the ADM2587E, a 2.5 kV Signal and Power Isolated, ±15 kV ESD Protected, Full/Half Duplex RS-485 Transceiver (500 kbps)
  • Ethernet

APPLICATIONS

  • Energy and power monitoring
  • Standards compliant power quality monitoring
  • Protective devices
  • Smart power distribution units
  • Polyphase energy meters
  • Intelligent buildings

eval board
DC3109A

LTC3306(3.3Vを1.2V(1.75A)に変換する、11mm2ソリューション採用の2MHz同期整流式降圧レギュレータ)の性能評価

機能と利点

  • DC3109A評価用ボード
  • 負荷過渡応答の評価用に過渡回路を搭載
  • EMI放射試験でのノイズ低減のためにEMIフィルタを搭載

製品詳細

デモ回路DC3109Aは、2MHz、2.5V~5.5V入力、1.2V/1.75A出力の降圧レギュレータで、LTC3306

(1.6mm x 1mm WLCSPを採用した1.75A同期整流式降圧レギュレータ)を搭載しています。LTC3306は、小型、高効率、低ノイズのモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータです。22nsという短い最小オン時間により、高いVINから低いVOUTへの変換を高い周波数で実行できます。LTC3306がサポートする固定出力電圧範囲は0.5V~3.65Vです。

このデモ回路には、LTC3306の調整可能なバージョンが搭載されています。出力電圧は外部帰還抵抗によって1.2Vに調整されます。DC3109A-Aは、LTC3306Aとの組み合わせで、Burst Modeで動作するように設定されています。DC3109A-Cは、 LTC3306Cとの組み合わせで、強制連続モードで動作するように設定されています。出力電圧の状態は、高精度のPGOOD信号によって示されます。

DC3109Aには、伝導EMIを低減するためのEMIフィルタも備わっています。このEMIフィルタを使用するには、入力電圧をVIN EMI端子に印加します。このボードのEMI性能は、EMIテスト結果のセクションに記載されています。

LTC3306の完全な仕様は、アナログ・デバイセズから入手できるLTC3306のデータシートに記載されています。DC3109A評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてLTC3306のデータシートも参照してください。LTC3306は、6ボール、1.6mm x 1mm、0.5mmピッチのWLCSPパッケージを採用しています。

AD-PQMON-SL
Power Quality Monitor Development Platform
AD-PQMON-SL Board Photo Angle View AD-PQMON-SL Board Photo Top View AD-PQMON-SL Board Photo Bottom View AD-PQMON-SL Block Diagram
DC3109A
LTC3306(3.3Vを1.2V(1.75A)に変換する、11mm2ソリューション採用の2MHz同期整流式降圧レギュレータ)の性能評価
DC3109A Evaluation Board DC3109A Evaluation Board - Top View DC3109A Evaluation Board - Bottom View

最新のディスカッション

ltc3306に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品