LTC3216

製造中

個別のトーチ/フラッシュ電流制御付き、1A低ノイズ高電流LEDチャージポンプ

製品モデル
2
1Ku当たりの価格
最低価格:$2.72
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高効率動作:1倍、1.5倍、2倍昇圧モードのいずれかに自動切換え
  • 超低損失ILED電流制御
  • 最大1Aの出力電流
  • 低ノイズの固定周波数動作
  • 低電流/高電流を個別に設定するプログラミング・ピンとイネーブル・ピン
  • 広いVIN範囲:2.9V~4.4V
  • オープン/短絡LED保護
  • シャットダウン時のLED切断
  • 低いシャットダウン電流:2.5μA
  • 4%のLED電流プログラミング精度
  • 自動ソフトスタートにより、突入電流を制限
  • インダクタなし
  • 小さいアプリケーション回路(全部品が高さ1mm以下)
  • 3mm×4mm 12ピンDFNパッケージ
LTC3216
個別のトーチ/フラッシュ電流制御付き、1A低ノイズ高電流LEDチャージポンプ
Torch Mode Efficiency vs VIN Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3216
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC805A

LTC3216EDE | Low Noise High Current LED Charge Pump

製品詳細

DC805A: Demo Board for the LTC3216 1A Low Noise High Current LED Charge Pump with Independent Torch/Flash Current Control.

DC805A
LTC3216EDE | Low Noise High Current LED Charge Pump
DC805A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品