LTC3210-1
製造中3mm×3mm QFNパッケージの、64段階の輝度制御が可能なメイン/カメラLEDコントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.29
製品の詳細
- 自動モード切換えによって高効率を達成する低ノイズ・チャージポンプ
- マルチモード動作:1倍/1.5倍/2倍
- 個別のフルスケール電流設定抵抗
- 最大500mA の総出力電流
- 1線によるメインLEDおよびカメラLEDのイネーブル/輝度制御
- メイン・ディスプレイの64:1のリニアな輝度制御範囲を実現
- 4つの25mA低損失メインLED出力
- 1つの400mA低損失カメラLED出力
- 低ノイズ固定周波数動作
- 低いシャットダウン電流:3μA
- 内部ソフトスタートにより、起動時およびモード切換え時の突入電流を制限
- オープン/短絡LED保護
- インダクタなし
- 3mm×3mm×0.75mm 16ピン・プラスチックQFNパッケージ
LTC3210-1は、4個のメインLEDと1個のカメラ・ライト用高電流カメラLEDをドライブするために設計された低ノイズ・チャージポンプDC/DCコンバータです。LTC3210-1は 4個の小型セラミック・コンデンサと 2本の電流設定抵抗を使用するだけで、完全なLED電源および電流コントローラを構成することができます。
ソフトスタート回路を搭載しているので、起動時およびモード切換え時に過度の突入電流を防ぎます。スイッチング周波数が高いので、小型の外付けコンデンサを使用可能です。メインおよびカメラのフルスケール電流は、2本の外付け抵抗で個別に設定されます。
シャットダウン・モードと電流出力レベルは、2つのロジック入力によって選択されます。ENMとENCをトグルして、内蔵のカウンタとDACを介してLED電流を調整することができます。6ビット・リニアDAC(64段階)により、メイン・ディスプレイ向けに高分解能の輝度制御を行います。
チャージポンプは、LED電流源の電圧に基づいて効率を最適化します。このデバイスは 1 倍モードで起動し、いずれかのイネーブルされた LED電流源がドロップアウト状態になり始めると自動的に昇圧モードに切り換わります。LTC3210-1は3mm×3mm×0.75mm 16ピンQFNパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 携帯電話/DSC/PDA向けマルチLEDライト電源
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3210EUD-1#PBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3210EUD-1#TRPBF | 16-Lead QFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3210
- LTC3210-1
- LTC3210-2
- LTC3210-3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
ltc3210-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める