LTC3130
新規設計に推奨静止電流が1.6μAの25V、600mA昇降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.01
製品の詳細
- 入力電圧より高い、低い、または等しい出力電圧を安定化
- 広い入力電圧範囲:2.4V ~25V、1V未満~25V(EXTVCC 入力を使用)
- VOUTの電圧範囲:1V~25V
- 可変出力電圧(LTC3130)
- 選択可能な4つの固定出力電圧(LTC3130-1)
- Burst Mode®動作での無負荷時の入力電流:1.2μA(VIN = 12V、VOUT = 5V)
- 降圧モードでの出力電流:600mA
- ピンで選択可能な850mA/450mAの電流制限(LTC3130)
- 効率:最大95%
- ピンで選択可能なBurst Mode 動作
- 超低ノイズPWM周波数:1.2MHz
- 高精度のRUNピンしきい値
- パワーグッド・インジケータ
- プログラム可能な最大電力点制御
- シャットダウン時のIQ:500nA
- 熱特性が改善された20ピン3mm×4mm QFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージ
LTC3130/LTC3130-1は、広い入力電圧および出力電圧の範囲を備える高効率、低ノイズの昇降圧コンバータです。軽負荷時に高い効率で動作させるため、Burst Mode動作を選択して、静止電流をわずか1.6μAに減少させることができます。コンバータの起動は、わずか7.5μWの電源から実現されます。
LTC3130/LTC3130-1は、超低ノイズの1.2MHz PWMアーキテクチャを採用しています。このアーキテクチャでは、小型で高さの低いインダクタおよびセラミック・コンデンサを使用できるようにすることで、ソリューションの実装面積を最小限に抑えています。ループ補償回路およびソフトスタート回路を内蔵しているので、外付け部品数を削減し、設計が簡単です。このデバイスは、レギュレータのターンオンを予測可能にする高精度のRUNピンコンパレータしきい値と、太陽電池パネルなどの理想的ではない電源から最大の電力を確実に抽出する最大電力点制御(MPPC)機能を備えています。LTC3130-1は、選択可能な4つの固定出力電圧を提供するために、分圧器を内蔵しています。
その他の機能は、パワーグッド出力、外部VCC入力、サーマル・シャットダウンなどです。
LTC3130およびLTC3130-1は、熱特性が改善された3mm×4mmの20ピンQFNパッケージおよび16ピンMSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- 長寿命のバッテリ駆動計器
- 携帯軍用無線
- 低消費電力センサ
- 太陽電池パネルのポスト・レギュレータ/ 充電器
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3130EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130EMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130EMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130EUDC-1#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130EUDC-1#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130IMSE-1#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130IMSE-1#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3130IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130IUDC-1#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3130IUDC-1#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3130EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3130EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3130EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3130IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3130IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
4 11, 2019 - 19_0067 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.35 BCD Process |
||
LTC3130EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3130EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130EMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3130EMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130EUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3130EUDC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130EUDC-1#PBF | 製造中 | |
LTC3130EUDC-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3130IMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130IMSE-1#PBF | 製造中 | |
LTC3130IMSE-1#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130IUDC#PBF | 製造中 | |
LTC3130IUDC#TRPBF | 製造中 | |
LTC3130IUDC-1#PBF | 製造中 | |
LTC3130IUDC-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3130
- LTC3130-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。