LTC3124

新規設計に推奨

出力切断機能を備えた15V、5A、2相同期整流式昇圧DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V、起動後は500mV
  • 可変出力電圧:2.5V~15V
  • 出力電流(VIN = 5V、VOUT = 12V):1.5A
  • 2相制御により出力電圧リップルを低減
  • シャットダウン時に出力を入力から切断
  • 同期整流動作:最大95%の効率
  • 突入電流の制限
  • 外部クロックに同期できる最大3MHzのプログラム可能なスイッチング周波数
  • 選択可能なBurst Mode®動作:IQ=25μA
  • 出力過電圧保護
  • 内部ソフトスタート
  • シャットダウン時のIQは1μA未満
  • 熱特性が改善された16ピン(3mm × 5mm × 0.75mm)DFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC3124
出力切断機能を備えた15V、5A、2相同期整流式昇圧DC/DCコンバータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3124

LTpowerCAD 1


次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。

  • LTC3124
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

LTpowerCAD

LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。


評価用キット

eval board
DC1859A

LTC3124 Demo Board | 2-Phase Sync Boost, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 12V @ Up to 1.5A

製品詳細

Demonstration circuit DC1859 is a dual phase DC/DC boost converter featuring the LTC3124. The DC1859A operates over 1.8V to 5.5V input and it generates 12V at 1.5A output from a 5V input. The LTC3124 has a 2% precise voltage reference, which can generate an output voltage with 2.2% tolerance when 0.1% voltage divider resistors are used. The 1MHz switching frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter operates with only one phase in burst mode and achieves over 90% efficiency with a 100mA load. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.



DC1859A
LTC3124 Demo Board | 2-Phase Sync Boost, 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V, VOUT = 12V @ Up to 1.5A

最新のディスカッション

最近表示した製品