LTC3119

新規設計に推奨

18V、5A同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ

製品モデル
12
1Ku当たりの価格
最低価格:$8.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 入力電圧範囲:2.5V ~18V
  • 起動後に入力電圧が250mVまで低下して動作
  • 出力電圧範囲:0.8V ~18V
  • 降圧モードでの出力電流(VIN > 6V):5A
  • 出力電流(VIN = 3.6V、VOUT = 5V):3A
  • プログラム可能なスイッチング周波数:400kHz ~2MHz
  • 最大2MHzの外部クロックと同期可能
  • 高精度のRUNコンパレータしきい値
  • Burst Mode®動作、無負荷時のIQ = 35μA
  • 超低ノイズの昇降圧PWM
  • 電流モード制御
  • 最大電力点制御
  • パワーグッド・インジケータ
  • 内部ソフトスタート
  • 28ピン(4mm×5mm)QFNパッケージおよびTSSOPパッケージ
LTC3119
18V、5A同期整流式昇降圧DC/DCコンバータ
Wide Input Range 5V Regulator Efiiciency Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
パワー・スイッチ外付け型昇降圧コントローラ 2
LTC3785 製造中 10V、高効率、同期整流式No RSENSE昇降圧コントローラ
LTC3785-1 製造中 パワーグッド付き10V、高効率、昇降圧コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC3119
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2129A

LTC3119 Demo Board | Synchronous Buck-Boost, 2.5V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V @ up to 5A

製品詳細

Demonstration circuit 2129A features the LTC3119, an 18V, 5A synchronous buck/boost DC/DC converter. The DC2129A has been designed for an input voltage range of 2.5V to 18V with an output voltage (VOUT) set to 5V. For VIN > 5V the output current can be as high as 5A. The unique 4-switch, single inductor architecture provides low noise and seamless operation from input voltages above, below, or equal to the output voltage.

DC2129A
LTC3119 Demo Board | Synchronous Buck-Boost, 2.5V ≤ VIN ≤ 18V, VOUT = 5V @ up to 5A
DC2129A Demo Board DC2129A Demo Board DC2129A Demo Board DC2129A Demo Board DC2129A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品