LTC3785-1
製造中パワーグッド付き10V、高効率、昇降圧コントローラ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.48
製品の詳細
- 単一インダクタ・アーキテクチャにより、出力電圧を下回る、上回る、または等しい入力電圧での動作が可能
- パワーグッド出力インジケータ
- 入出力電圧範囲:2.7V~10V
- 最大効率:96%
- 最大出力電流:10A
- すべてNチャネルMOSFET、No RSENSE™
- シャットダウン時に真に出力を切断
- 電流制限およびソフトスタートを設定可能
- オプションの短絡シャットダウン・タイマ
- 出力過電圧および低電圧保護
- 設定可能な周波数:100kHz~1MHz
- 選択可能なBurst Mode®動作
- 24ピン(4mm×4mm)露出パッド付きQFNパッケージで供給
LTC3785-1は、出力電圧を上回るまたは下回る入力電圧でも、また出力電圧と等しい入力電圧でもすべてNチャネルのパワーMOSFETをドライブする高電力同期整流式昇降圧コントローラです。LTC3785-1は入力電圧範囲が2.7V~10Vなので、様々な1セルまたは2セルのリチウムイオン・バッテリや複数セルのアルカリ/NiMHバッテリのアプリケーションに適しています。
動作周波数は100kHz~1MHzに設定することができます。ソフトスタート時間と電流制限も設定できます。ソフトスタート・コンデンサは、設定されたオフ時間が経過した後にデバイスをラッチオフまたはリサイクルするように設定できるフォールト・タイマとしても使用できます。Burst Mode動作はユーザーによって制御され、MODEピンを“H”にドライブすることによりイネーブルできます。LTC3785-1は、出力電圧が設計値の7.5%以内であることを知らせるパワーグッド出力を搭載しています。
保護機能には、フォールドバック電流制限、短絡および過電圧保護などがあります。
Power Good | |
LTC3785 | No |
LTC3785-1 | Yes |
アプリケーション
- パームトップ・コンピュータ
- ハンドヘルド計測器
- ワイヤレス・モデム
- 携帯電話
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ビデオ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3785EUF-1#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3785EUF-1#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3785EUF-1#PBF | 製造中 | |
LTC3785EUF-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4417 | 新規設計に推奨 | 優先順位付け PowerPath™ コントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3785-1 - Buck-Boost Regulators
- LTC3785-1 Demo Circuit - 10W Li-Ion/9V Wall Adapter Buck-Boost Controller with Power Good (2.7-10V to 3.3V @ 3A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3785
- LTC3785-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LTC3785-1に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める