LTC3106
新規設計に推奨PowerPathを備えた静止電流が1.6μAの300mA低電圧昇降圧コンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.53
製品の詳細
- 内蔵されたPowerPath™マネージャによるデュアル入力昇降圧
- 極めて低い起動電圧:850mV(バックアップ電源なし)、300mV(バックアップ電源あり)
- 一次電池または再充電可能なバックアップ・バッテリに対応
- VOUTおよびVSTOREをデジタルに選択可能
- 最大電力点制御
- 超低静止電流:1.6μA
- 出力電圧より高い、低い、または等しいVINまたはVSTOREで安定化される出力
- オプションのバックアップ・バッテリ・トリクル・チャージャ
- バッテリの保管寿命を維持するシェルフ・モードの切断機能
- Burst Mode®動作
- 高精度のRUNピンしきい値
- パワーグッド出力電圧インジケータ
- 選択可能なピーク電流制限値:90mA/650mA
- 熱特性が改善された3mm×4mmの16ピンQFNパッケージと20ピンTSSOPパッケージ
LTC3106は、マルチソース低消費電力システム用に最適化され、自動PowerPathマネージメントを備えた集積度の高い超低電圧昇降圧DC/DCコンバータです。無負荷時に、最大5Vの出力電圧を生成しながら、LTC3106のいずれかの入力電源には1.6μAの電流しか流れません。
主電源が使用できなくなった場合、LTC3106はシームレスにバックアップ電源に切り替えます。LTC3106は、再充電可能なバッテリまたは一次電池バッテリのいずれかに対応することができ、使用可能な余剰エネルギーが存在する場合、バックアップ・バッテリをトリクル充電できます。オプションの最大電力点制御によって、電源と負荷の間の電力転送を最適化できます。出力電圧およびバックアップ電圧(VSTORE)はデジタルに設定され、必要な外付け部品の数を削減します。消費電力ゼロのシェルフ・モードによって、バックアップ・バッテリは、長期間LTC3106に接続されたままでも、充電された状態を維持できます。
その他の特長には、高精度のターンオン電圧、VOUT用のパワーグッド・インジケータ、低消費電力アプリケーション用のユーザー選択可能な100mAのピーク電流制限設定、サーマル・シャットダウン、ユーザー選択可能なバックアップ電源と出力電圧などがあります。
アプリケーション
- ワイヤレス・センサ・ネットワーク
- 家庭用または事務所用建物の自動化
- 環境発電
- リモート・センサ
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
製品セレクタ・カード 2
プレス・リリース 1
ソリューション・カタログ 1
Thought Leadership Page 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3106EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3106EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3106EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3106EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3106IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3106IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3106IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3106IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3106EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3106EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3106IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3106IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3106
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。