LTC3104
新規設計に推奨10mA LDO付き、静止電流2.6μAの15V、300mA同期整流式降圧DC/DCコンバータ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.25
製品の詳細
- Ultralow Quiescent Current: 2.6μA
- Synchronous Rectification Efficiency Up to 95%
- Wide VIN Range: 2.5V to 15V
- Wide VOUT Range: 0.6V to 13.8V
- 300mA Output Current
- User-Selectable Automatic Burst Mode® Operation or Forced Continuous Operation
- Accurate and Programmable RUN Pin Threshold
- 1.2MHz Fixed Frequency PWM
- Internal Compensation
- Power Good Status Output for VOUT
- 10mA Adjustable LDO
- n Available in Thermally Enhanced 3mm × 4mm × 0.75mm, 14-Lead DFN and 16-Lead MSOP Packages
LTC3104は電流モード・アーキテクチャを採用した高効率モノリシック同期整流式降圧コンバータで、300mAの出力電流を供給できます。LTC3104はノイズに敏感な機能に電力を供給するために、調整可能な10mA LDOを内蔵しています。
LTC3104には、自動Burst Mode動作と強制連続モードの2つの動作モードがあるので、出力電圧リップル、ノイズ、および軽負荷での効率を最適化することができます。Burst Mode動作が有効時、無負荷での標準DC入力電源電流は2.6μAまで減少し、軽負荷での効率を最大限に高めます。強制連続モードを選択すると、非常に低ノイズの1.2MHz固定周波数動作を行います。
さらに、LTC3104は高精度のRUNコンパレータ、熱過負荷保護機能、パワーグッド出力、電源システムの起動が十分に制御されていることを保証するソフトスタート機能などを備えています。
アプリケーション
- リモート・センサ・ネットワーク
- 配電システム
- マルチセル・バッテリまたはスーパーキャパシタのレギュレータ
- 環境発電(エナジーハーベスト)システム
- 携帯型計測器
- 低消費電力ワイヤレス・システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 2
製品選択ガイド 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3104EDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3104EDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3104EMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3104EMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3104IDE#PBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3104IDE#TRPBF | 14-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3104IMSE#PBF | 16-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3104IMSE#TRPBF | 16-Lead MSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3104EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3104EDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3104IDE#PBF | 製造中 | |
LTC3104IDE#TRPBF | 製造中 | |
7 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3104EDE#PBF | 製造中 | |
LTC3104EDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3104EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3104EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3104IDE#PBF | 製造中 | |
LTC3104IDE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3104IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3104IMSE#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC3104EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3104EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3104IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3104IMSE#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3104EMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3104EMSE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3104IMSE#PBF | 製造中 | |
LTC3104IMSE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1 | ||
LTC4359 | 新規設計に推奨 | 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ |
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1 | ||
LTC2974 | 新規設計に推奨 | 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ |
デュアル電源モニタ 1 | ||
LTC2960 | 新規設計に推奨 | 36Vナノ電流2入力電圧モニタ |
単電源監視 1 | ||
LTC2934 | 製造中 | パワーフェール出力付きの調整可能な超低消費電力モニタ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3103 | 新規設計に推奨 | 静止電流1.8μAの15V、300mA同期整流式降圧DC/DCコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3104
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3104に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める