LTC2642

製造中

3mm × 3mm DFNの16ビット電圧出力D/Aコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 3mm × 3mmの小型8ピンDFNパッケージ
  • 16ビットでの最大INL誤差:全温度範囲で±1LSB
  • 低電源電流:120µA
  • 全温度範囲で単調性を保証
  • 低いグリッチ・インパルス:0.5nV•sec
  • 単電源動作:2.7V~5.5V
  • 16ビットまでのセトリング時間が高速:1µs
  • 60kの負荷を直接駆動するバッファなしの電圧出力
  • 50MHzのSPI/QSPI/MICROWIRE互換シリアル・インタフェース
  • パワーオン・リセットによってDAC出力をゼロスケール(LTC2641)またはミッドスケール(LTC2642)にクリア
  • シュミット・トリガ入力により、オプトカプラとの直接インタフェースが可能
  • 非同期CLRピン
  • 8ピンMSOP、3mm × 3mm DFN、および8ピンSOパッケージ(LTC2641)
  • 10ピンMSOPおよび3mm × 3mm DFNパッケージ(LTC2642)
LTC2642
3mm × 3mm DFNの16ビット電圧出力D/Aコンバータ
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
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
SPIアイソレータ 1
LTM2893 製造中 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース
シリーズ電圧リファレンス 1
LT1019 製造中 高精度リファレンス
高電圧オペアンプ(12V以上) 1
LT1678 製造中 デュアル/クワッド、低ノイズ、レール・トゥ・レール高精度オペアンプ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC2642-12
  • LTC2642-14
  • LTC2642-16

Linduino 3

IBISモデル 1

LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1096B

LTC2642A-16 (LTC2641A-16) 16-bit ±5V Unbuffered VOUT DAC (req DC590B)

製品詳細

DC1096B: Demo Board for:

LTC2641-16-/14-/12-Bit VOUT DACs in 3mm × 3mm DFN
LTC2641-14 - 14-Bit VOUT DAC in 3mm × 3mm DFN
LTC2641-16 - 16-Bit VOUT DAC in 3mm × 3mm DFN
LTC2642-16 - 16-Bit VOUT DAC in 3mm × 3mm DFN
LTC2642-14 - 14-Bit VOUT DAC in 3mm × 3mm DFN
LTC2642-16-/14-/12-Bit VOUT DACs in 3mm × 3mm DFN


 

DC1096B
LTC2642A-16 (LTC2641A-16) 16-bit ±5V Unbuffered VOUT DAC (req DC590B)

最新のディスカッション

最近表示した製品