LTC2640

製造中

10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットSPI電圧出力D/Aコンバータ

製品モデル
96
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.27
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 高精度リファレンス内蔵
    • 2.5Vフルスケール10ppm/°C (LTC2640-L)
    • 4.096Vフルスケール10ppm/°C (LTC2640-H)
  • 最大INL誤差:1LSB (LTC2640A-12)
  • 双方向リファレンス:入力または10ppm/°C出力
  • 低ノイズ:0.7mVpp(0.1Hz~200kHz)
  • 全温度範囲で単調性を保証
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V(LTC2640-L)
  • 低消費電力動作:180μA(3V時)
  • 最大1.8μAまで消費電流(電力)を減少(CおよびIグレード)
  • 非同期DACのクリア・ピン(LTC2640-Z)
  • ゼロスケールまたはミッドスケールにパワーオン・リセットを選択可能
  • ダブルバッファ・データ・ラッチ
  • -40℃~125℃での動作を保証(Hグレード)
  • 8ピンTSOT-23(ThinSOT)パッケージ
LTC2640
10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットSPI電圧出力D/Aコンバータ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1
LTM2883 製造中 ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC1333A-B

LTC2640-LZ12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (2.5V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 1333A features the LTC2640, a 12-bit SPI DAC. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference.

eval board
DC1333A-C

LTC2640-HM12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (4.096V ref, Reset to Mid-Scale) (requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 1333A features the LTC2640, a 12-bit SPI DAC. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference.

eval board
DC1333A-A

LTC2640-LM12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (2.5V ref, Reset to Mid-Scale) (requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 1333A features the LTC2640, a 12-bit SPI DAC. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference.


 


eval board
DC1333A-D

LTC2640-HZ12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (4.096V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC2026)

製品詳細

Demonstration circuit 1333A features the LTC2640, a 12-bit SPI DAC. This device establishes a new benchmark for size and integration of 12-bit DACs and onboard reference.

DC1333A-B
LTC2640-LZ12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (2.5V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC2026)
DC1333A-C
LTC2640-HM12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (4.096V ref, Reset to Mid-Scale) (requires DC2026)
DC1333A-A
LTC2640-LM12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (2.5V ref, Reset to Mid-Scale) (requires DC2026)
DC1333A-D
LTC2640-HZ12 Demo Board | 12-Bit SPI DAC (4.096V ref, Reset to Zero-Scale) (requires DC2026)

最新のディスカッション

最近表示した製品