LTC2626
LTC2626
製造中I2Cインタフェースを備えた12ビット、レール・トゥ・レールDAC
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.73
Viewing:
製品の詳細
- 最小のピン互換シングルDAC
- LTC2606:16ビット
- LTC2616:14ビット
- LTC2626:12ビット
- 全温度範囲で16ビット単調性を保証
- 27のアドレスを選択可能
- 400kHz I2Cインタフェース
- 広い電源範囲:2.7V~5.5V
- 低消費電力動作:270μA(3V電源時)
- 1μA(最大)までのパワーダウン
- 高いレール・トゥ・レール出力ドライブ:±15mA(最小)
- ダブルバッファ・データ・ラッチ
- 非同期DAC更新ピン
- LTC2606/LTC2616/LTC2626:ゼロスケールにパワーオン・リセット
- LTC2606-1/LTC2616-1/LTC2626-1:ミッドスケールにパワーオン・リセット
- 小型(3mm×3mm)10ピンDFNパッケージ
LTC2606/LTC2616/LTC2626はシングルの16、14、12ビット、2.7V~5.5V動作、レール・トゥ・レール電圧出力DACで、10ピンDFNパッケージで供給されます。高性能出力バッファを内蔵し、単調性が保証されています。
16および14ビットDACとして非常に高いボード実装密度で、単一電源、電圧出力DACで出力ドライブ、ロード・レギュレーションなど優れた性能を誇ります。
これらのデバイスは、I2C互換2線シリアル・インタフェースを使用します。LTC2606/LTC2616/LTC2626は標準モード(クロックレート100kHz)と高速モード(クロックレート400kHz)のいずれでも動作します。非同期DAC更新ピン(LDAC)を搭載しています。
LTC2606/LTC2616/LTC2626はパワーオン・リセット回路を内蔵しています。起動時の出力電圧はゼロスケールから10mV以内で、起動後は、有効な書き込みと更新が発生するまでゼロスケールに維持されます。LTC2606-1/LTC2616-1/LTC2626-1はパワーオン・リセット回路によってミッドスケールにリセットされます。有効な書き込みと更新が発生するまで、電圧出力はミッドスケールに維持されます。
アプリケーション
- モバイル通信
- プロセス制御、産業用オートメーション
- 計測
- 自動テスト装置
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品セレクタ・カード 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2626CDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626CDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626CDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626CDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2626IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>C & SMBus バス・バッファ、アクセラレータ & マルチプレクサ 1 | ||
LTC4317 | 製造中 | デュアルI2C/SMBusアドレス変換器 |
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
シングル‐チャンネル電圧出力D/Aコンバータ 1 | ||
LTC2631 | 製造中 | 10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットI2C電圧出力D/Aコンバータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2631 | 製造中 | 10ppm/°Cリファレンス内蔵のシングル12/10/8ビットI2C電圧出力D/Aコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
Precision DAC Error Budget Tool
Precision DAC Error Budget Toolは、高精度DACシグナル・チェーンのDC精度を計算するウェブ・アプリケーションです。これは、シグナル・チェーン全体で静的誤差がどの程度累積するかを示すもので、これにより設計のトレードオフを手早く評価できます。計算には、電圧リファレンス、オペアンプ、および高精度DACが生成するDC誤差が含まれます。
ツールを開くLinduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
最新のディスカッション
LTC2626に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める