LTC2381-16
製造中シリアル・インタフェース付き、16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$8.55
製品の詳細
- スループット・レート: 250ksps
- INL:±2LSB (最大)
- ミッシングコードのない16ビット分解能を保証
- 低消費電力: 250kspsで3.25mW、1ksps で13µW
- SNR: 92dB (標準)(fIN = 20kHz時)
- 収集時間が3.25µsと長いので、低消費電力のドライバを使用可能
- 125°Cまでの動作を保証
- 2.5V電源
- 完全差動入力範囲: ±2.5V
- 外部2.5Vリファレンス入力
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- I/O 電圧: 1.8V~5V
- デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
- 内部変換クロック
- 16ピンMSOPおよび4mm × 3mm DFN パッケージ
LTC2381-16は、低ノイズ、低消費電力の高速16ビット逐次比較レジスタ(SAR) ADCです。LTC2381-16 は2.5V電源で動作し、完全差動入力範囲が±2.5Vです。消費電力がわずか3.25mWで、最大±2LSBのINLと92dBのSNRを達成し、16ビット分解能でミッシングコードがありません。
LTC2381-16は、1.8V、2.5V、3.3Vおよび5Vのロジックをサポートし、デイジーチェーン・モードも備えた高速SPI互換シリアル・インタフェースを搭載しています。250kspsの高速スループットを実現し、サイクルの待ち時間がないので、様々な高速アプリケーションに最適です。また、内部発振器が変換時間を設定するので、外部タイミングの問題が軽減されます。LTC2381-16は変換と変換の間で自動的にパワーダウンするので、サンプリング・レートに比例して増大する電力損失が低減されます。
LTC2381-16は、電流変換中にADCが次のサンプルの収集を開始できる独自のサンプリング・アーキテクチャを備えています。このため、収集時間が 3.25µsと長いので、極めて低消費電力のADCドライバを使用できます。
アプリケーション
- 医療用イメージング
- 高速データ収集
- 携帯型または小型計測器
- 産業用プロセス制御
- 低消費電力のバッテリ駆動計測器
- ATE
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2381CDE-16#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2381CDE-16#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2381CMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2381CMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2381HMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2381HMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2381IDE-16#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2381IDE-16#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2381IMS-16#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2381IMS-16#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2381CMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2381CMS-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2381HMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2381HMS-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2381IMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2381IMS-16#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2381CMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2381CMS-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2381HMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2381HMS-16#TRPBF | 製造中 | |
LTC2381IMS-16#PBF | 製造中 | |
LTC2381IMS-16#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
SPIアイソレータ 1 | ||
LTM2893 | 製造中 | 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 2 | ||
LTC2376-16 | 製造中 | SNRが97dBの16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC |
LTC2376-18 | 製造中 | SNRが102dBの18ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2376-16 | 製造中 | SNRが97dBの16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC |
LTC2376-18 | 製造中 | SNRが102dBの18ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2381-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める