LTC2376-18
製造中SNRが102dBの18ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC
- 製品モデル
- 10
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$17.33
製品の詳細
- スループット・レート:250ksps
- INL:±1.75LSB (最大)
- ミッシングコードのない18ビットの分解能を保証
- 低消費電力:250kspsで3.4mW、250spsで3.4μW
- SNR:標準102dB(fIN = 2kHz)
- THD:標準-126dB(fIN = 2kHz)
- デジタル利得圧縮(DGC)
- 125°Cまでの動作を保証
- 2.5V 電源
- 完全差動入力範囲: ±VREF
- VREF 入力範囲: 2.5V~5.1V
- パイプライン遅延なし、サイクル待ち時間なし
- I/O電圧: 1.8V~5V
- デイジーチェーン・モードを備えたSPI互換シリアルI/O
- 内部変換クロック
- 16ピンMSOPおよび 4mm × 3mm DFN パッケージ
LTC2376-18は、低ノイズ、低消費電力の高速18ビット逐次比較レジスタ (SAR) ADCです。このデバイスは2.5V電源で動作し、2.5V~5.1Vの範囲のVREFに対して完全差動入力範囲は±VREFです。消費電力がわずか3.4mWで、最大±1.75LSBのINLと102dBのSNRを達成し、18ビット分解能でミッシングコードがありません。
LTC2376-18は1.8V、2.5V、3.3Vおよび5Vのロジックをサポートする高速SPI互換シリアル・インタフェースを搭載しており、デイジーチェーン・モードも備えています。250kspsの高速スループットを実現し、サイクルの待ち時間がないので、様々な高速アプリケーションに最適です。また、内部発振器が変換時間を設定するので、外部タイミングの問題が軽減されます。変換と変換の間は自動的にパワーダウンするので、サンプリング・レートに比例して電力損失が低減されます。
LTC2376-18は独自のデジタル利得圧縮(DGC)機能を備えており、ドライバ・アンプの負電源がなくても ADCのフル分解能を維持できます。この機能をイネーブルすると、ADCはゼロスケール・コードを0Vから0.1 • VREFに、フルスケール・コードをVREFから0.9 • VREF.にマップするデジタル・スケール調整を行います。5Vの標準的リファレンス電圧の場合、フルスケールの入力範囲は0.5V~4.5Vとなり、適切な空き高で単一5.5V電源からドライバ・アンプに給電できます。
アプリケーション
- 医療用画像処理
- 高速データ収集
- 携帯用または小型計測器
- 産業用プロセス制御
- 低消費電力のバッテリ駆動計測器
- ATE
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
ビデオ 1
製品セレクタ・カード 5
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2376CDE-18#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2376CDE-18#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2376CMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2376CMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2376HMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2376HMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2376IDE-18#PBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2376IDE-18#TRPBF | 16-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC2376IMS-18#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LTC2376IMS-18#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC2376CMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2376CMS-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2376HMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2376HMS-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2376IMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2376IMS-18#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC2376CMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2376CMS-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2376HMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2376HMS-18#TRPBF | 製造中 | |
LTC2376IMS-18#PBF | 製造中 | |
LTC2376IMS-18#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 3
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
SPIアイソレータ 1 | ||
LTM2893 | 製造中 | 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
シングルエンド入力差動出力アンプ 1 | ||
LT6350 | 新規設計に推奨 | 低ノイズのシングルエンド-差動コンバータ/ADCドライバ |
完全差動アンプ 1 | ||
LTC6362 | 最終販売 | 高精度、低消費電力のレール・トゥー・レール差動入力/差動出力オペアンプ/SAR ADCドライバ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 4
IBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2376-18に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める