LTC2348-16
製造中入力同相範囲の広いオクタル16ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$20.36
製品の詳細
- 各チャネルのスループット:200ksps
- 8つの同時サンプリング・チャネル
- INL(最大):±1LSB
- 欠落コードのない16ビットを保証
- 同相電圧範囲の広い差動入力
- チャネルごとのSoftSpan 入力電圧レンジ:
- ±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、0V~5.12V
- ±12.5V、0V~12.5V、±6.25V、0V~6.25V
- シングル・コンバージョンのSNR:94.4dB(標準)
- THD:–109dB(標準、fIN = 2kHz)
- CMRR:118dB(標準、fIN = 200Hz)
- レール・トゥ・レールのオーバードライブ耐性
- 125℃までの動作を保証
- リファレンスとバッファを内蔵(4.096V)
- SPI CMOS(1.8V ~5V)とLVDSのシリアルI/O
- 内部変換クロック、サイクル待ち時間なし
- 電力損失:140mW(標準)
- 48ピン(7mm×7mm)LQFPパッケージ
LTC2348-16は、差動入力で入力同相範囲の広い16ビットの低ノイズ8チャネル同時サンプリング逐次比較レジスタ(SAR)A/Dコンバータです。5Vの低電圧電源、柔軟な高電圧電源で動作し、内部リファレンスおよびバッファを使用するので、このSoftSpan™ A/Dコンバータの各チャネルを変換単位で独立して設定して、±10.24V、0V~10.24V、±5.12V、または0V~5.12Vの信号を入力することができます。また、チャネルを個別にディスエーブルして、残りのチャネルのスループットを向上させることもできます。
LTC2348-16のアナログ入力は入力同相範囲が広く、CMRRが118dBなので、さまざまな信号を直接デジタル化して、シグナルチェーン設計を簡略化することができます。LTC2348-16は、この入力信号の柔軟性と、±1LSBのINL、16ビットで欠落コードなし、および94.4dBのSNRという特長を兼ね備えているので、広いダイナミックレンジが必要な多くの高電圧アプリケーションに最適です。
LTC2348-16は、ピンで選択可能なSPI CMOS(1.8V~5V)インタフェースおよびLVDSシリアル・インタフェースをサポートしています。CMOSモードでは1レーン~8レーンのデータ出力を使用できるので、バス幅およびスループットを最適化することができます。
アプリケーション
- プログラム可能なロジック・コントローラ
- 産業用プロセス制御
- 電力線のモニタリング
- テストおよび測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
ビデオ 3
製品セレクタ・カード 3
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC2348CLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2348HLX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) | ||
LTC2348ILX-16#PBF | 48-Lead LQFP (7mm x 7mm) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2021 - 21_0046 Transfer of LQFP and LQFP_EP from AEM to AET |
||
LTC2348CLX-16#PBF | 製造中 | |
LTC2348HLX-16#PBF | 製造中 | |
LTC2348ILX-16#PBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
SPIアイソレータ 1 | ||
LTM2893 | 製造中 | 100MHz絶縁型ADCシリアル・インタフェース |
シリーズ電圧リファレンス 1 | ||
LTC6655 | 製造中 | ノイズが0.25ppmの低ドリフト高精度リファレンス |
高速オペアンプ(帯域幅50MHz以上) 1 | ||
LT1469 | 新規設計に推奨 | 90MHz、22V/μs、16ビット精度デュアル・オペアンプ |
低消費電力オペアンプ(1mA/アンプ以下) 1 | ||
LT1355 | 製造中 | デュアルおよびクワッド 12MHz、400V/μsオペアンプ |
同時サンプリングA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2348-18 | 製造中 | 入力同相範囲の広いオクタル18ビット、200ksps、±10.24V差動入力SoftSpan A/Dコンバータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2358-16 | 製造中 | 同相電圧範囲が30VP-Pのバッファ付きオクタル16ビット、200ksps/チャネル、 ±10.24V差動入力A/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
IBISモデル 1
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC2348-16に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める