LTC1877

製造中

高効率モノリシック 同期整流降圧レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率:最大95% 
  • 非常に少ない消費電流:動作時わずか10μA 
  • VIN=5Vでの出力電流:600mA 
  • 入力電圧範囲:2.65V~10V 
  • 固定周波数動作:550kHz 
  • ショットキー・ダイオードが不要 
  • 低損失動作:100%デューティ・サイクル 
  • 400kHzから700kHzまで同期可能 
  • Burst Mode®動作またはパルス・スキップ・モードを選択可能 
  • 0.8Vリファレンスにより低出力電圧が可能 
  • シャットダウン・モード時の消費電流:1μA未満 
  • ±2%の出力電圧精度 
  • 電流モード制御により、優れた入力および負荷過渡応答を実現 
  • 過電流および過温度保護 
  • 8ピンMSOPパッケージで供給
LTC1877
高効率モノリシック 同期整流降圧レギュレータ
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
シリコン発振器 2
LTC6908 スペクトル拡散変調付き抵抗設定SOT-23発振器
LTC6909 製造中 スペクトル拡散変調付き、1~8 出力、マルチフェーズ・シリコン発振器
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1877
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC290A-A

LTC1877EMS8 Demo Board | 2.65V to 10V Input, 1.5V to 3.3VOUT @ 600mA

製品詳細

Demonstration circuit DC290 is a constant-frequency step-down converter using an LTC1877 or an LTC1878 monolithic synchronous regulator. The LTC1878 has an input voltage range of 2.65V < VIN < 6V and the LTC1877 has an input voltage range of 2.65V < VIN < 10V. The LTC1878 is optimized for low voltage operation and is ideally suited for single Li-Ion cell or 3-NiCd/NiMH cell applications. The LTC1877, with its higher voltage capability, is ideally suited for two Li-Ion cells or 4- to 6-NiCd/NiMH cell applications.

DC290A-A
LTC1877EMS8 Demo Board | 2.65V to 10V Input, 1.5V to 3.3VOUT @ 600mA

最新のディスカッション

最近表示した製品