LTC1864L
製造中高速データ収集
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$7.78
製品の詳細
- MSOPパッケージの16ビット150ksps ADC
- 単一3V電源
- 低消費電流:450μA(標準)
- 自動シャットダウンにより、1kspsでの消費電流を10μAに低減
- 真の差動入力
- SPI/MICROWIRE™コンパチブルなシリアルI/O
- 12ビットLTC1285の16ビット・アップグレード・バージョン
- 12ビットLTC1860Lとピン・コンパチブル
LTC1864Lは、MSOPおよびSO-8パッケージで供給される16ビットA/Dコンバータで、単一3V電源で動作し、150kspsサンプリング時の消費電流はわずか450μAです。 LTC1864Lは無変換時に自動的にパワーダウンするので、低速時に消費電流が低減されます。この16ビット・スイッチトキャパシタ逐次比較型ADCはサンプル・ホールドを内蔵しています。 LTC1864Lは調整可能なリファレンス・ピン付きで差動アナログ入力を装備しています。
3線とシリアルI/Oを装備し、MSOPまたはSO-8パッケージ収容で、サンプル・レート対電力比がきわめて良いので、コンパクトで低消費な高速システムに最適です。
このADCはレシオメトリック・アプリケーションで使用可能です。また、外部リファレンスを使用することもできます。高インピーダンスのアナログ入力を備え、最小1Vフルスケールで動作できるので、多くのアプリケーションにおいて信号源に直接接続可能です。 このため、外付けの利得段が不要です。
アプリケーション
- 高速データ収集
- ポータブルまたはコンパクト機器
- 低消費のバッテリ駆動機器
- 絶縁および/またはリモート・データ収集
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1864LACMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864LACMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864LACS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864LACS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864LAIMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864LAIMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864LAIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864LAIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864LCMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864LCMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864LCS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864LCS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864LIMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864LIMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1864LIS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1864LIS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
2 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC1864LACMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LACMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LIMS8#TRPBF | 製造中 | |
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1864LACMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LACMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LAIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LAIMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LIMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1864LACMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LACMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LAIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LAIMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LCMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LCMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LIMS8#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1864LACS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LACS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LAIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LAIS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LIS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1864LACS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LACS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LAIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LAIS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LCS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LCS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1864LIS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LIS8#TRPBF | 製造中 | |
4 9, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC1864LAIMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1864LAIMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
評価用ソフトウェア 2
PScope
PScopeは、旧リニアテクノロジーの高性能ADCとシグナル・チェーン・レシーバ・ファミリーを使用するために設計されたUSBベースの製品デモおよびデータ収集システムです。このソフトウェアでは、SNR、SFDR、THDやその他の主要なパラメータを迅速かつ容易に評価することが出来ます。
LinearLabTools
リニアテクノロジーのデータ・コンバータ評価用ボードに直接アクセスできるMATLABとPythonのプログラムを集めたツールです。
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
I<sup>2</sup>Cアイソレータ 1 | ||
LTM2883 | 製造中 | ±12.5Vおよび5Vの可変安定化電源を備えたSPI/デジタルまたはI2C対応のμModuleアイソレータ |
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 3 | ||
LTC2381-16 | 製造中 | シリアル・インタフェース付き、16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC |
LTC2376-16 | 製造中 | SNRが97dBの16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC |
LTC2364-16 | 製造中 | SNRが94.7dBの16ビット、250ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ |
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC2381-16 | 製造中 | シリアル・インタフェース付き、16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC |
LTC2376-16 | 製造中 | SNRが97dBの16ビット、250ksps、低消費電力SAR ADC |
LTC2364-16 | 製造中 | SNRが94.7dBの16ビット、250ksps、単極性疑似差動SAR A/Dコンバータ |
ツールおよびシミュレーション
Linduino 3
Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。