LTC1174

製造中

高効率降圧および反転DC/DCコンバータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 高効率: 最大94%
  • インダクタ値に依存しないピークインダクタ電流
  • 回路短絡保護
  • 5Vから-5Vのアプリケーションに最適
  • 広いVIN範囲: 4V~18.5V
  • 低損失動作
  • 低バッテリ電圧検出
  • ピン選択可能な電流制限
  • 0.9Ωの内部電源スイッチ: VIN=9V
  • 必要な外付け部品は4個だけ
  • 待機時電流: 130μA
  • アクティブ・ローのマイクロパワー・シャットダウン
LTC1174
高効率降圧および反転DC/DCコンバータ
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
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
複数出力降圧レギュレータ 1
LTC3880 新規設計に推奨 デジタル・パワー・システム・マネージメントを搭載したデュアル出力PolyPhase降圧DC/DCコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1174
  • LTC1174-3.3
  • LTC1174-5
  • LTC1174HV
  • LTC1174HV-3.3
  • LTC1174HV-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC059A-C
LTC1174HVCS8 | High Efficiency Step-Down DC-DC Converter  3.3V, @ 375mA Adjustable
DC059A-B
LTC1174HV-3.3 | High Efficiency Step-Down DC/DC Converter 3.3V @ 400mA
DC059A-A
LTC1174HV-5 | High Efficiency Step-Down DC/DC Converter 5V @ 380mA

最新のディスカッション

LTC1174に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品