LTC1148
製造中高効率同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ
- 製品モデル
- 24
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.36
製品の詳細
- 超高効率:95%以上が可能
- 電流モード動作により、優れた入力および負荷過渡応答を実現
- 3桁以上の出力電流範囲で高効率を維持
- 軽負荷時の低スタンバイ電流:160μA
- ロジック制御によるマイクロパワー・シャットダウン: IQ < 20μA
- 広いVIN範囲: 3.5V~20V
- 短絡保護
- 低損失動作: 100%デューティ・サイクル
- 高効率を実現する同期式FETスイッチング
- 適応型非オーバラップ・ゲート・ドライブ
- シャットダウン時に出力を外部で“H”に保持可能
- 14ピン細型SOパッケージで供給
LTC1148シリーズは、低出力電流時に高効率を維持するための自動バースト・モード動作を特長とする同期整流式降圧スイッチング・レギュレータ・コントローラ・ファミリです。これらのデバイスは、一定オフタイムの電流モード・アーキテクチャを採用して最大250kHzのスイッチング周波数で外付けコンプリメンタリ・パワーMOSFETをドライブし、インダクタに一定のリップル電流を供給します。
動作電流レベルは、外付けの電流センス抵抗を介してユーザがプログラム可能です。入力電源範囲が広く、3.5V~18V(最大20V)で動作可能です。一定オフタイム・アーキテクチャにより、外付けMOSFETのRDS(ON)とインダクタおよび電流センス抵抗の抵抗値によってのみ制限される低損失レギュレーションが可能です。
LTC1148シリーズは、高電流時に最大効率を達成するための同期整流式スイッチングと、スイッチング損失を低減するバースト・モード動作と呼ばれる自動低電流動作モードを組み合わせています。スタンバイ電力は、VIN = 10V(IOUT = 0)のときにわずか2mWに低減されます。バースト・モード動作での負荷電流は標準で0mA~300mAです。
最大48Vまでの入力電圧が必要な場合は、LTC1149およびLTC1159のデータシートとアプリケーション・ノート54を参照してください。
アプリケーション
- ノートブックおよびパームトップ・コンピュータ
- 携帯機器
- バッテリ駆動のデジタル機器
- 携帯電話
- DC配電システム
- GPSシステム
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 4
デザイン・ノート 9
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0241 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for PDIP Package |
||
LTC1148CN#PBF | 製造中 | |
LTC1148CN-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148CN-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCN#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCN-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCN-5#PBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0172 Laser Top Mark Conversion for PDIP Packages Assembled in ADPG [PNG] |
||
LTC1148CN#PBF | 製造中 | |
LTC1148CN-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCN#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCN-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCN-5#PBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1148CS#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVIS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVIS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148LCS#PBF | 製造中 | |
LTC1148LCS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148LCS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148LCS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0251 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 14-Lead SOIC Package |
||
LTC1148CS#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVIS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVIS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148LCS#PBF | 製造中 | |
LTC1148LCS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148LCS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148LCS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
8 6, 2022 - 22_0173 Laser Top Mark Conversion for SOICN14 and SOICN16 Packages Assembled on ADPG [PNG] |
||
LTC1148CS#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148CS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148CS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148CS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-3.3#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVCS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148HVIS-5#PBF | 製造中 | |
LTC1148HVIS-5#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148LCS#PBF | 製造中 | |
LTC1148LCS#TRPBF | 製造中 | |
LTC1148LCS-3.3#PBF | 製造中 | |
LTC1148LCS-3.3#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1148
- LTC1148-3.3
- LTC1148-5
- LTC1148HV
- LTC1148HV-3.3
- LTC1148HV-5
- LTC1148L
- LTC1148L-3.3
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC1148に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める