LT8711

新規設計に推奨

42V入力可能なマイクロパワー同期整流式マルチトポロジー・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 同期整流式の降圧、昇圧、SEPIC、ZETAコンバータまたは非同期の昇降圧コンバータとして容易に構成可能
  • 広い入力電圧範囲:4.5V~42V(EXTVCC > 4.5VのときはVINが0Vまで動作可能)
  • 低ノイズの自動Burst Mode®動作
  • Burst Mode 動作時のIQが低い(15μAで動作)
  • 入力電圧レギュレーションによりインピーダンスの高い信号源に対応
  • ドロップアウト(Buck Mode)時のデューティ・サイクル:100%
  • 2Aのゲート・ドライバ(BGおよびTG)
  • 1 個のコンデンサでソフトスタートを調整可能
  • 100kHz ~750kHzの範囲でプログラム可能な周波数
  • 外部クロックに同期可能
  • 20ピンTSSOPパッケージおよび20ピン3mm×4mm QFNパッケージで供給可能
LT8711
42V入力可能なマイクロパワー同期整流式マルチトポロジー・コントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT8711
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2234A

LT8711 Micropower Synchronous Sepic Converter

製品詳細

Demonstration circuit 2234A is a synchronous sepic converter featuring the LT8711 multitopology switching controller. The LT8711 is a current mode PWM DC/DC controller with a dual input LDO to optimize gate driver efficiency. Ultralow 15μA quiescent current in low noise Burst Mode® operation achieves high efficiency at very light loads and helps extend the run-time in battery powered applications when in standby mode. The LT8711 switching frequency can be programmed either via oscillator resistor or external clock over a 100kHz to 750kHz range.

DC2234A
LT8711 Micropower Synchronous Sepic Converter

最新のディスカッション

最近表示した製品