LT8638-2
新規設計に推奨42V、10A/12Aピーク同期整流式降圧Silent Switcher(サイレント・スイッチャ)
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.71
製品の詳細
- Silent Switcher®アーキテクチャ
- 超低EMI放射
- オプションのスペクトラム拡散変調
- 高周波で高い効率性
- 1MHz、12VIN~5VOUTで最大96%の効率性
- 2MHz時の最大効率:94%(12VIN、5VOUT)
- 広い入力電圧範囲:2.8V~42V
- 最大連続出力10A、ピーク・トランジェント出力12A
- 外部補償による高速過渡応答
- 低静止電流Burst Mode®動作
- IQ = 90μAで12VINから5VOUTを制御
- 出力リップル:<10mVP-P
- リファレンス精度:全温度範囲で±1%
- 高速最小スイッチオン時間:25ns
- PolyPhase®動作:最大12相
- すべての条件下で低ドロップアウト:1Aで45mV
- 調整と同期が可能:200kHz~3MHz
- 出力ソフトスタートとパワー・グッド
- 逆方向の大電流にも安全に対応可能
- 5mm × 4mm 28ピンLQFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT®8638-2同期整流式降圧レギュレータは、EMI放射を最小限に抑えながら高スイッチング周波数で高い効率を実現するように設計された、Silent Switcher®(サイレント・スイッチャ)アーキテクチャを採用しています。この性能により、LT8638-2はノイズに敏感なアプリケーションと環境にとって理想的です。
高速でクリーンな上にオーバーシュートの小さいスイッチング・エッジにより、高スイッチング周波数でも高効率の動作が可能で、全体的なソリューション・サイズを小さく抑えることができます。また、25nsという極めて低い最小オン時間のピーク電流モード制御により、高スイッチング周波数でも高い降圧比を実現します。VCピンからの外部補償を使用すると、高速の過渡応答が可能です。PolyPhase動作により、位相シフトがインターリーブして複数のLT8638-2レギュレータが動作するため、出力電流の量が増加します。
Burst Mode動作はスタンバイ時の消費電流を低く抑え、強制連続モードは全出力負荷範囲を通じて高調波を制御できます。また、スペクトラム拡散動作時にはEMI放射を更に低減することが可能です。ソフト・スタートと追跡機能はSSピンを通じて読み書きし、正確な入力電圧UVLO閾値がEN/UVピンを使って設定できます。
- オートモーティブ用および産業用電源
- 汎用降圧
アプリケーション
ドキュメント
データシート 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8638RV-2#WPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) | ||
LT8638RV-2#WTRPBF | 28-Lead LQFN (5mm x 4mm x 0.94mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8638S
LTpowerCAD
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8638S
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
LT8638-2に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める