LT8393

新規設計に推奨

60VIN、100VOUT、低EMIの、同期4スイッチ降圧LEDドライバ・コントローラ

製品モデル
20
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.17
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 4スイッチの単一インダクタ・アーキテクチャにより、VOUTよりも大きい、小さい、または等しいVINで動作
  • 最大効率:95%
  • 独自のピーク降圧、ピーク昇圧電流モード
  • 広いVIN範囲:4V~60V
  • 広範なVOUT範囲:0V~100V
  • ±4%のLED電流精度
  • PWM調光:2000:1(外部)、128:1(内部)
  • 10VハイサイドPMOS PWMスイッチ・ドライバ
  • 降圧/昇圧でトップMOSFETリフレッシュ・ノイズなし
  • 調整可能かつ位相同期可能:350kHz~2MHz
  • フリッカを防止するスペクトラム拡散により、低EMIを実現
  • 故障通知機能により、LEDの断線/短絡から保護
  • オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT8393
60VIN、100VOUT、低EMIの、同期4スイッチ降圧LEDドライバ・コントローラ
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
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2865A

LT8393 | 60VIN、100VOUT、低EMI同期4スイッチ降圧LEDドライバ

製品詳細

デモ回路2865Aは、LT8393を使用する4スイッチの同期型昇降圧LEDドライバです。このデモ回路は、300mA、最大70Vで1列のLEDを駆動します。DC2865Aは9V~18Vの入力電圧で動作し(ビルド時)、UVLOを調整することで4VIN~60VINにも対応します。350kHzのスイッチング周波数で動作し、スイッチング周波数をfSWからfSW + 25%に拡散させるスペクトラム拡散周波数変調(SSFM)機能を備えています。アナログ/PWM調光機能の両方を備えています。DC2865Aは、ターンオン時のヒステリシスが1.4Vで、7.9Vに設定された低電圧ロックアウト(UVLO)を備えています。

また、LT8393のスイッチング周波数は350kHz~2MHzで調整可能です。SYNCジャンパーは外部周波数にも同期可能です。

LT8393は、外部のPWM信号および内部で発生するPWM信号で、PWM調光により正確な輝度制御を行うことができます。DC2865Aには、内部で発生するPWM信号、外部で発生するPWM信号、PWM信号なし(100%オン)の切替えを行えるジャンパがあります。CTRLピンの制御電圧でアナログ調光もできます。

PWM 調光とスペクトラム拡散の両方で動作している場合は、動作中のフリッカを防止するためにスペクトラム拡散が PWM 信号に整合します。

LT8393は、開放LEDと短絡LED(LED+からGND)に対する保護に加え、故障出力フラグ機能も備えています。

スペースとコストを節約するために、小型セラミック入出力コンデンサを採用しています。開放LEDの過電圧保護では、LEDストリングがオープンになると、ICの定電圧レギュレーション・ループを使用して出力を約70Vに制御します。

この電源コンバータは、デモ回路上の入出力EMIフィルタによりEMIを低減します。CISPR25クラス5規格に準拠したオートモーティブ・アプリケーションを想定しています。また、EMIを更に低減させる必要がある場合は、ゲート抵抗とグラウンド・シールドをデモ回路に追加できます。EMIがさほど重要視されないオートモーティブ以外のアプリケーションの場合、効率向上のため入出力フィルタを取り外すことも可能です。

UVLO電圧、LED電流、出力電圧範囲、スイッチング周波数、輝度制御、SSFMはすべて、デモ回路のシンプルな変更で調整できます。

LT8393のデータシートには、デバイス、動作、および用途の詳細が記載されています。このデータシートは、このDC2865A用デモ・マニュアルと併せて参照してください。LT8393JFEは、熱強化型グラウンドを備えた28ピン・プラスチックTSSOPパッケージで組み立てられています。

DC2865A
LT8393 | 60VIN、100VOUT、低EMI同期4スイッチ降圧LEDドライバ

最新のディスカッション

LT8393に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品