LT8374/
LT8374-1
新規設計に推奨
60V、1.2A同期整流式降圧LEDドライバ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.56
製品の詳細
- 部品点数の少ないシンプルなソリューション
- 広い入力電圧範囲:6.5V~60V
- LED列の電圧:0V~59V
- LED電流レギュレーション:±3%
- スペクトラム拡散周波数変調
- 内部補償コンデンサ
- アナログ、デューティ・サイクル、またはPWMによる20:1のLED電流制御
- 330kHz/2MHzの固定内部周波数(LT8374/LT8374-1)
- 外部周波数同期
- 側面からハンダ付け可能な4mm × 4mm 16ピンQFNパッケージ
- オートモーティブ・アプリケーション向けのAEC-Q100認証を取得
LT8374/LT8374-1は、固定周波数電流制御とピーク電流制御を備えた、高効率のモノリシック同期整流式降圧DC/DCコンバータです。LED電流は、CTRLピンとグラウンドとの間の抵抗によって設定するか、PWM信号をCTRLピンに適用することによって設定します。電流検出アンプが0V~VINの広いコモンモード電圧範囲を備えていることから、LT8374はマトリクス・アプリケーションに最適です。出力電圧の制限値は、ISPピンとFBピンとの間に抵抗を接続して設定します。
スイッチング周波数は330kHz/2MHzに設定され、SYNC/SPRDピンに適用された外部クロックに同期させることができます。オプションのスペクトラム拡散周波数変調を有効にすると、周波数が100%~125%で変化し、EMIが減少します。
その他、オプションの0.2nF/0.9nF内部補償コンデンサやサーマル・シャットダウンなどの機能も備わっています。
アプリケーション
- 自動車用照明
- マトリクスLED照明
- 汎用LEDドライバ
- 電流源
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8374RUFM#WPBF | 16-Lead Plastic Side Solderable QFN (4mm × 4mm) | ||
LT8374RUFM#WTRPBF | 16-Lead Plastic Side Solderable QFN (4mm × 4mm) | ||
LT8374RUFM-1#WPBF | 16-Lead Plastic Side Solderable QFN (4mm × 4mm) | ||
LT8374RUFM-1#WTRPBF | 16-Lead Plastic Side Solderable QFN (4mm × 4mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT8374-1 Buck LED Driver LTspice Example Circuit
- LT8374 Buck LED Driver LTspice Example Circuit
- LT8374 - LED Driver IC
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8374
- LT8374-1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
評価用キット
最新のディスカッション
lt8374に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める