LT8338
新規設計に推奨パススルー付き40V、1.2Aマイクロパワー同期型昇圧コンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.30
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:3.0V~40V
- Burst Mode®動作時の低静止電流
- <6μA IQ
- <20mVP-Pの出力リップル
- 高効率の同期動作
- モノリシック40V、240mΩパワー・スイッチ
- 昇圧プリレギュレーション・アプリケーション向け100%デューティ・サイクルPassThru™モード
- 調整と同期が可能:300kHz~3MHz
- 低EMI/EMC放射を実現するスペクトラム拡散
- 高精度のEN/UVLO
- 内部補償
- 20MΩの内部帰還分周器
- 出力電圧:最大40V
- 10ピンMSOPパッケージを採用
- AEC-Q100オートモーティブ認定を申請中
LT8338は、最大40Vの入出力に対する高効率を実現する同期整流式モノリシック昇圧レギュレータです。バースト・モードの動作ではわずか6μAの静止電流の消費で、非常に低い出力電流で高効率を維持しながら、出力リップルは20mVP-P未満を保ちます。LT8338のスイッチング周波数は、300kHz~3MHzの範囲の外部抵抗を使用して設定できます。SYNC/MODEピンは、外部クロックへの同期を可能にします。このピンは、バースト・モード動作とパルス・スキッピング・モードのどちらかを選択する場合や、EMIを低減するためにスペクトラム拡散変調を有効にする場合にも使用できます。EN/UVLOピンは1Vの高精度な閾値を備えているため、このピンを使ってVINのUVLOを設定したり、部品をシャットダウンしたりすることができます。LT8338は、VINがレギュレーションされたVOUTより高い場合に、100%デューティ・サイクルPassThruモードになります。またLT8338には、周波数フォールドバックや、スタートアップ時にインダクタ電流を制御する内部ソフト・スタートの機能があります。
アプリケーション
- 産業用およびオートモーティブ用電源
- バッテリ駆動のシステム
- 汎用昇圧
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8338EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8338EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8338JMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LT8338JMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8338
LTpowerCAD 1
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LT8338
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。