LT8312
製造中力率補正回路内蔵の昇圧コントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.72
Viewing:
製品の詳細
- 外付け部品点数が最小限で済むPFC昇圧
- VINとVOUTの制限要因は外付け部品のみ
- アクティブな力率補正
- 高調波歪みが少ない
- 過電圧保護
- エネルギー・スター規格準拠(無負荷動作時の消費電力が0.5W未満)
- 16ピンMSOPパッケージ
LT8312は力率補正(PFC)型の昇圧コントローラです。LT8312ベースの設計では、入力電流をアクティブに調整することにより、0.99を超える力率を実現できるので、ほとんどの高調波電流放出規制に適合できます。
LT8312は幅広い種類のオフライン・アプリケーションに適しています。入力範囲は、主に外付け部品の選択に応じて拡大または縮小することができます。最大250Wの出力電力レベルで95%より高い効率を達成できます。
アプリケーション
- 産業用機器
- 航空機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT8312EMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312EMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312HMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312HMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312IMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312IMS#TRPBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312MPMS#PBF | 16-Lead MSOP | ||
LT8312MPMS#TRPBF | 16-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LT8312EMS#PBF | 製造中 | |
LT8312EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT8312HMS#PBF | 製造中 | |
LT8312HMS#TRPBF | 製造中 | |
LT8312IMS#PBF | 製造中 | |
LT8312IMS#TRPBF | 製造中 | |
LT8312MPMS#PBF | 製造中 | |
LT8312MPMS#TRPBF | 製造中 | |
2 4, 2020 - 20_0132 Laser Top Mark for 16-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LT8312EMS#PBF | 製造中 | |
LT8312EMS#TRPBF | 製造中 | |
LT8312HMS#PBF | 製造中 | |
LT8312HMS#TRPBF | 製造中 | |
LT8312IMS#PBF | 製造中 | |
LT8312IMS#TRPBF | 製造中 | |
LT8312MPMS#PBF | 製造中 | |
LT8312MPMS#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1 | ||
LTC4366 | 新規設計に推奨 | 高電圧サージ・ストッパー |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT8312
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。