LT5537
LT5537
製造中広いダイナミックレンジのRF/IFログ検出器
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.76
Viewing:
製品の詳細
- 低周波数から1000MHzまでの範囲で動作
- 200MHz、非直線性±1dB時のダイナミックレンジ:83dB
- 200MHz時の感度:-76dBm以上
- ログリニア転送スロープ:20mV/dB
- 電源電圧範囲:2.7V~5.25V
- 消費電流:3Vで13.5mA
- 小型8ピン(3mm×2mm)DFNパッケージ
LT5537は、10MHz以下から1000MHzの範囲で動作する、広いダイナミックレンジのRF/IF検出器です。動作周波数範囲の下限は、1個の外付けコンデンサを使用することによってDC近くまで拡張することができます。非直線性±3dB、200MHzでの入力ダイナミックレンジは90dB(-76dBm~14dBm、シングルエンド50Ω入力)です。検出器出力電圧の傾きは公称20mV/dBで、標準温度係数は200MHzで0.01dB/℃です。
アプリケーション
- リニア-ログ信号レベル変換
- 受信信号強度表示(RSSI)
- RFパワー制御
- RF/IFパワー検出
- レシーバRF/IF利得制御
- エンベロープ検出
- ASKレシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5537EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LT5537EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2362 | 製造中 | TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC |