LT5534
LT5534
製造中ダイナミックレンジ60dBの50MHz~3GHz RFパワー検出器
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.20
Viewing:
製品の詳細
- RF周波数範囲:50MHz~3GHz
- リニア・ダイナミックレンジ:60dB
- 全温度範囲であらゆる電源に対して極めて高い精度を実現
- 高速過渡応答:
- 38nsのフルスケール・セトリングタイム
- 2.7V~5.25Vの単一電源
- 低消費電流:7mA
- シャットダウン電流:0.1μA
- 小型6ピンSC70パッケージ
LT5534は、60dBのダイナミックレンジでRF信号を測定可能な50MHz~3GHzモノリシックRFパワー検出器です。デシベルスケールのRF信号がリニアスケールのDC電圧に高精度で変換されます。カスケード接続されたRF検出器とRFリミッタを使用して、60dBの入力ダイナミックレンジを達成します。これらの検出器やリミッタの出力を合計することにより、dB単位の入力RF信号に比例した高精度のログリニアDC電圧を生成します。出力は低出力インピーダンス・ドライバでバッファされます。LT5534は優れた温度安定性(全温度範囲で標準出力変動が±1dB以内)を提供します。出力は大信号RF入力に対して40ns以内に応答します。
アプリケーション
- RF受信パワーマネージメント
- RFパワー制御
- CATVパワー検出
- 光レシーバ利得制御
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
仕様に関するお知らせ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5534ESC6#3ERPBF | 6-Lead SC70 | ||
LT5534ESC6#TRMPBF | 6-Lead SC70 | ||
LT5534ESC6#TRPBF | 6-Lead SC70 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1 | ||
LTC2362 | 製造中 | TSOT-23パッケージの500ksps 12ビット・シリアルADC |