LT5504
LT5504
製造中止800MHz~2.7GHzのRF測定レシーバ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- RF周波数範囲:800MHz~2.7GHz
- 非常に広いダイナミック・レンジ:全周波数範囲と全温度範囲で80dB
- 広い電源電圧範囲:2.7V~5.25V
- 低消費電流:3Vで14.7mA
- シャットダウン電流:0.2μA
- 8ピンMOSPパッケージ
LT5504は-75dBm~+5dBmという広いダイナミック・レンジのRF信号を検出できる、800MHz~2700MHzモノリシック集積の測定レシーバです。RF信号の対数はリニアDC電圧に高精度で変換されます。LT5504はRF/IFリミッタ、LOバッファ・アンプ、リミットミキサ、3次450MHzローパス・フィルタ、RF/IF検出器、出力インタフェースで構成されています。RF信号と、内蔵のミキサと外付けローカル発振器を使用することによって得られるダウン変換されたIF信号を同時に測定することにより、非常に広いダイナミック・レンジが得られます。RF検出信号とIF検出信号が合計され、dBで入力RF電圧(もしくは電力)に比例する高精度のリニアDC電圧を生成します。出力は低出力インピーダンス・ドライバでバッファされます。
アプリケーション
- RSSI測定
- AGC受信
- 伝送電力制御
- ASKおよびエンベロープ復調
- GSM/TDMA/CDMA/WCDMA
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT5504EMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LT5504EMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
7 12, 2019 - 19_0040 Product Discontinuance Notification for LT5504 - all models. |
||
LT5504EMS8#PBF | 製造中止 | |
LT5504EMS8#TRPBF | 製造中止 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。