LT3990

製造中

静止電流2.5μA、ダイオード内蔵の62V、350mA降圧レギュレータ

製品モデル
28
1Ku当たりの価格
最低価格:$3.07
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 低リップルBurst Mode®動作
    • 12V入力、3.3V出力時のIQ = 2.5μA
    • 出力リップル:< 5mVP-P
  • 広い入力電圧範囲:4.2V~62Vで動作
  • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
  • 昇圧ダイオードとキャッチ・ダイオードを内蔵
  • 出力電流:350mA
  • 固定出力電圧:
    • 3.3V、5V
    • 12V入力時のIQ = 2μA
  • プログラム可能な高精度の低電圧ロックアウト
  • FMEA耐障害性(MSOPパッケージ)
    • 隣接ピンが短絡状態またはピンがフローティング状態のときも
    • 出力がレギュレーション電圧以下の電圧を維持
  • 低いシャットダウン時電流:IQ = 0.7μA
  • 内部検出により、キャッチ・ダイオードの電流を制限
  • パワーグッド・フラグ
  • 熱特性が改善された小型16ピンMSOPおよび(3mm × 3mm) DFN パッケージ
LT3990
静止電流2.5μA、ダイオード内蔵の62V、350mA降圧レギュレータ
5V Step-Down Converter Power Loss Product Package 1 Product Package 2
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4359 新規設計に推奨 逆入力保護機能を備えた理想ダイオード・コントローラ
サージ・ストッパ、過電圧および過電流保護 1
LTC4365 新規設計に推奨 低電圧、過電圧および逆電源保護コントローラ
デュアル電源モニタ 1
LTC2960 新規設計に推奨 36Vナノ電流2入力電圧モニタ
プッシュボタン・コントローラ 1
LTC2955 新規設計に推奨 自動電源投入機能を備えたプッシュボタン・オン/オフコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3990
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1471A

LT3990EMSE Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 5V @ 350mA, Integrated Diodes

製品詳細

Demonstration circuit 1471 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT3990. The switching frequency is adjustable up to 2.2MHz. The demo circuit is designed for 5V, 350mA output from a 6.5V to 62V input. The wide input range of the LT3990 allows a variety of input sources including automotive batteries and 24V industrial supplies. Low ripple Burst Mode increases the efficiency at the light load while keeping the output ripple below 5mV in a typical application. The part is in shutdown when the EN pin is low and active when the pin is high. The threshold of the EN pin is accurate at 1V when VIN is above 4.2V. Adding a resistor divider from VIN to EN can program the LT3990 to regulate the output only when VIN is above a desired voltage. The catch diode and boost diode are integrated to reduce the components count and solution size. The circuit consumes only 2.5μA of quiescent current.

DC1471A
LT3990EMSE Demo Board | 6.5V ≤ VIN ≤ 60V, VOUT = 5V @ 350mA, Integrated Diodes
DC1471A Demo Boards DC1471A Demo Boards DC1471A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品