LT3952A
新規設計に推奨4Aのスイッチ電流に対応した60V LEDドライバ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.48
製品の詳細
- 4000:1トゥルー・カラーPWM™調光
- 4A、60Vの内部DMOSスイッチ
- 広い入力電圧範囲:3V~42V
- モニタ付きの0V~60Vの出力電流レギュレーション
- PWMおよび出力切断用のPMOSスイッチ・ドライバ
- LED短絡保護機能とSHORTLEDフラグ
- 内蔵スペクトラム拡散周波数変調
- 定電流および定電圧レギュレーション
- 入力電流制限とモニタ
- 調整可能な周波数:200kHz~3MHz、外部クロックと同期可能
- 10:1のアナログ調光
- OPENLEDフラグによるプログラマブルなオープンLED保護
- プログラマブルVIN低電圧および過電圧ロックアウト
- 28ピンTSSOPパッケージを採用
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT3952Aは、60V、80mΩ DMOSパワー・スイッチを内蔵した電流モード昇圧DC/DCコンバータです。LT3952Aは、様々な構成で高出力LEDを駆動できるように設計されています。入出力電流レギュレーション・ループと出力電圧レギュレーションを組み合わせることで、柔軟な電流源/電圧源として動作します。
プログラマブル・スイッチング周波数とオプションのスペクトラム変調によってEMIを低減しながら、効率や部品サイズを改善するために外付け部品を最適化することもできます。LED電流は外部検出抵抗を使用して設定できるほか、CTRLピンに入力する電圧によってゼロからフルスケールの間で調整できます。外部PWM入力では、LEDのオン/オフ制御と4000:1の調光比が提供され、内部PWMジェネレータでは、スタンドアロン・アプリケーションまたはI/Oが制限されるアプリケーションに対する高効率のPWM調光が提供されます。LT3952Aは、熱強化型の28ピンTSSOPパッケージを採用しています。
アプリケーション
- ディスプレイのバックライト
- 自動車用および航空機用の照明機器
- 高精度の電流制限電圧レギュレータ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3952AEFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AEFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AEFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AEFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AHFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AHFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AHFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AHFE#WTRPBF | TSSOP W/ THERMAL PAD | ||
LT3952AIFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AIFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AIFE#WPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3952AIFE#WTRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3952AEFE#PBF | 製造中 | |
LT3952AEFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3952AEFE#WPBF | 製造中 | |
LT3952AEFE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3952AHFE#PBF | 製造中 | |
LT3952AHFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3952AHFE#WPBF | 製造中 | |
LT3952AHFE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3952AIFE#PBF | 製造中 | |
LT3952AIFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3952AIFE#WPBF | 製造中 | |
LT3952AIFE#WTRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3952
- LT3952A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。