LT3909

新規設計に推奨

電流整合精度が±1.8%の2列 × 50mA、2MHz昇圧LEDドライバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大36VのLED、2列 × 50mAのLEDドライバ
  • 広い入力電圧範囲:2.9V~40V
  • PWM調光比:最大40,000:1(LEDのオン時間は250ns)(VOUTでの漏れ電流には依存しない)
  • LED電流の整合精度:±1.8%(標準±0.3%)
  • ショットキ・ダイオード内蔵
  • 400mΩ、40V、1Aのスイッチを内蔵
  • 1本の抵抗で2つの高電位側電流源のLED電流(10mA~50mA)を設定
  • 最適な効率を得るため、出力はLEDのVFに適応
  • VIN>VOUTの場合にもLED電流を安定化
  • LEDが開放状態の場合およびLEDがGNDに短絡した場合のフォルト・フラグおよび保護(他のLED列はレギュレーション状態を維持)
  • VOUTの最大値をプログラム可能(安定時)
  • 補償、ソフトスタート、温度レギュレーション回路を内蔵
  • 高精度のEN/UVLOしきい値
  • 2MHz固定スイッチング周波数
LT3909
電流整合精度が±1.8%の2列 × 50mA、2MHz昇圧LEDドライバ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4417 新規設計に推奨 優先順位付け PowerPath コントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3909
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC2176A

LT3909EDD Demo Board | 2-String Boost LED Driver, 7V ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 35V @ 50mA (x2)

製品詳細

Demonstration circuit 2176A features the LT3909, a 2-string × 50mA, 2MHz step-up LED driver with ±1.8% current matching. The LT3909 precisely regulates two LED strings for equal current, supports LED dimming that reduces brightness down to a 1/40,000 ratio, protects against faults and also reports faults. The LT3909 consists of a step-up converter with a fixed 2MHz switching frequency and current sources for the LED strings.


The maximum current in each LED string is 40mA. The ISET resistor can be changed to 20.0kΩ to program the string current to 50mA – see the data sheet for an application example with 50mA string current. Voltage feedback resistors optimize operation for LEDs that are 35V maximum. 


 


DC2176A
LT3909EDD Demo Board | 2-String Boost LED Driver, 7V ≤ VIN ≤ 36V, VLED up to 35V @ 50mA (x2)

最新のディスカッション

LT3909に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める