LT3782
製造中2フェーズ昇圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.17
製品の詳細
- 2フェーズ動作により、必要な入出力容量を低減
- プログラム可能なスイッチング周波数:150kHz~500kHz
- 入力範囲:6V~40V
- VCC ≥ 13Vで、10Vのゲートドライブ
- 高電流ゲートドライブ(4A)
- プログラム可能なソフトスタートと電流制限
- プログラム可能なスロープ補償により、高いノイズ耐性を実現
- 外付け同期ドライバ向けに立下り遅延をプログラム可能なMOSFETゲート信号を供給
- プログラム可能な低電圧ロックアウト
- プログラム可能なデューティサイクル・クランプ(50%以上)
- 熱特性が改善された28ピンTSSOPパッケージと4mm×5mm QFNパッケージ
LT3782は電流モード2フェーズ昇圧DC/DCコンバータ・コントローラです。(最大500kHzの)高スイッチング周波数と2フェーズ動作により、システム・フィルタリング容量およびインダクタンス要件を緩和します。
LT3782は(VCC ≥ 13Vで)10Vのゲートドライブと4Aのピーク・ドライブ電流を使用して、ほとんどのインダストリアル・グレード・ハイパワーMOSFETを高効率でドライブ可能です。また、同期アプリケーション向けに、立下り遅延をプログラム可能な同期ゲート信号を供給することにより、外付けMOSFETドライバ使用時の交差導通を回避できます。この他に、プログラム可能な低電圧ロックアウト、ソフトスタート、電流制限、デューティサイクル・クランプ(50%以上)、スロープ補償などの機能を搭載しています。
LT3782は熱特性が改善された28ピンTSSOPパッケージと4mm×5mm QFNパッケージで供給されます。
新規設計では、位相整合を改善したLT3782Aを使用してください。
アプリケーション
- 産業用機器
- テレコム・インフラストラクチャ
- インターリーブされた絶縁電源
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 3
技術記事 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3782EFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3782EFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3782EUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3782EUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT3782IFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3782IFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3782EFE#PBF | 製造中 | |
LT3782EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3782IFE#PBF | 製造中 | |
LT3782IFE#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LT3782EUFD#PBF | 製造中 | |
LT3782EUFD#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
LTC3862 | 製造中 | マルチフェーズ電流モード昇圧DC/DCコントローラ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LT3782 Demo Circuit - Two Phase Step-Up DC/DC Converter (10-14V to 24V @ 2.0A)
- LT3782 - Step-Up (Boost) Regulators
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3782
- LT3782A
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。